Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Каким образом схема или конфигурация ИБП способствуют достижению высокой надежности и эксплуатационной готовности в ЦОД?
Отказоустойчивость хорошо демонстрируется на примере модульных ИБП. Например, ИБП Delta серии Modulon DPH имеют полностью отказоустойчивую конструкцию, обеспечивающую саморезервирование силовых модулей. Кроме того, интеллектуальное управление позволяет системе самосинхронизироваться в случае отказа ведущего модуля и автоматически переключиться на резервный для обеспечения бесперебойной работы.
Далее, возможность горячей замены критических важных компонентов и модулей повышает ремонтопригодность системы бесперебойного питания, тем самым сокращая среднюю продолжительность ремонта почти до нуля и обеспечивая максимальное время исправной работы и исключительную эксплуатационную готовность ЦОД. Быстрая замена модулей с помощью стандартных процедур может более чем наполовину сократить время ремонта по сравнению с традиционными немодульными ИБП.
Запас надежности – главная конструктивная особенность всех наших ИБП. Отказоустойчивая схема – это следующий шаг, призванный уменьшить количество неисправностей, способных вызвать отказ всей системы, и повысить общую надежность. Иными словами, это гарантия работы ИБП. Большинство ИБП Delta оборудованы отказоустойчивыми схемами вспомогательного питания, управления и т. д.
Вспомогательное питание является основным источником электроэнергии для системы управления ИБП; это сердце ИБП. Неисправность вспомогательного питания может вызвать отказ всей системы бесперебойного питания и способна привести к простоям ЦОД. ИБП Delta проектируются с резервированием вспомогательного питания. В случае исчезновения сетевого напряжения резервный источник вспомогательного питания продолжает подавать напряжение в систему управления, обеспечивая бесперебойную работу ИБП.
В ИБП широко применяется управление на основе цифровой обработки сигнала (DSP), преимущества которого заключаются в уменьшении количества компонентов и числа отказов на единицу времени при повышении общей надежности системы. Но с другой стороны, неисправность управления на основе DSP способна вызвать отказ всей системы бесперебойного питания. Отказоустойчивая схема Delta может обнаружить неисправность цепи управления и автоматически перевести ИБП в режим байпаса, поддерживая непрерывное питание ответственных нагрузок и повышая надежность всей системы.
Когда мы говорим об эксплуатационной готовности, то важным моментом является гибкость конфигурации системы бесперебойного питания. ИБП Delta поддерживают несколько схем резервирования.
- Параллельная конфигурация (N+1), не требующая дополнительного оборудования.
- Конфигурация с горячим резервом, использующая два ввода питания, которая одновременно обеспечивает системное резервирование и высокое качество электроэнергии.
- Конфигурация с двойным резервированием (2N, 2N+1) достигается при синхронизации инверторов на общей шине (см. рис. ниже). Обеспечивает уровень надежности Tier 4 согласно TIA-942 для ответственных нагрузок внутри ЦОД.
ИБП Delta семейства Ultron и Modulon обладают лучшими в своем классе надежностью и продолжительностью безотказной работы. Гарантируя высокую эксплуатационную готовность, они способствуют сокращению эксплуатационных затрат.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?