Выбор Продукта
Delta Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА (старые модели)
Введение
Сняты с производства : рекомендуемая замена N 1/2/3 кВА. |
В случае внутренней неисправности ИБП происходит автоматическое переключение на байпас для бесперебойного питания нагрузки. Также UPS 1000 va, 2000 и 3000 va серии Amplon N имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей. UPS 1000 va, 2000 и 3000 может быть запущен от аккумулятора, без питающей электросети.
Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей, а интеллектуальное управление предотвращает глубокий разряд аккумулятора ИБП.
Применения:
Cерверы Cети Безопасность Медицина Торговые терминалы Банкоматы