Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta MCIS запускает в производство ИБП серии Ultron HPH для энергетически и экономически эффективной защиты ответственных приложений

Лучшие в своём классе КПД и коэффициент мощности
Номинальная мощность ИБП Modulon HPH, выраженная в кВА, равна номинальной мощности, выраженной в кВт (коэффициент мощности = 1), что обеспечивает максимально эффективное питание нагрузки без понижения номинальных характеристик. Благодаря высокому КПД (до 96 % в режиме двойного преобразования и до 99 % в экономичном режиме) и низкому коэффициенту искажения синусоидальности кривой тока (iTHD < 3%), ИБП Ultron HPH обеспечивают максимально эффективное электропитание при минимальных эксплуатационных затратах.
Исключительная надёжность
Широкий диапазон входного напряжения (от -40 % до +20 %) позволяет ИБП Ultron HPH обеспечивать стабильное питание нагрузки в сетях с очень нестабильными параметрами. Надёжность системы также обеспечивается цифровой обработкой сигналов (DSP), позволяющей уменьшить количество электронных компонентов, и следовательно, вероятность их отказа. Кроме того, отказоустойчивый алгоритм управления предотвращает простои, вызванные отказом ключевых компонентов системы. Встроенный ручной байпас позволяет не прерывать питание нагрузки во время технического обслуживания ИБП. ИБП Ultron HPH гарантирует высокую надёжность защиты Ваших ответственных приложений.
Повышенная гибкость
Повышенная гибкость применения с поддержкой многочисленных конфигураций обеспечивает полную адаптируемость ИБП Ultron HPH к требованиям Вашего приложения. ИБП Ultron HPH может быть сконфигурирован по схеме N+1 или с горячим резервом, для автономной работы и т. д. При параллельном подключении до 4 ИБП выходную мощность можно увеличить до 160 кВт без привлечения дополнительного оборудования. Регулировка зарядного тока и напряжения аккумуляторных батарей позволяет использовать АКБ различного типа, а гибкий выбор количества АКБ оптимизирует расходы на их закупку. ИБП Ultron HPH полностью адаптируется в соответствии с Вашими требованиями.
Интеллектуальная система управления
Для облегчения управления ИБП Ultron HPH поставляется с новейшим программным обеспечением UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012, позволяющим пользователям дистанционного контролировать и управлять ИБП через веб-интерфейс. Программы UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012 также обеспечивают корректное завершение работы и предотвращение потери данных на нескольких серверах с различными операционными системами, в том числе и на виртуальных машинах.
Новый ИБП серии Ultron HPH от Delta – полнофункциональное решение по бесперебойному питанию, которое благодаря высокой доступной мощности, а также выдающимся КПД и коэффициенту мощности может использоваться для широкого круга приложений. Приобретение ИБП Ultron HPH, который не только обеспечивает стабильное электропитание, но и предлагает экономически эффективную защиту оборудования – лучшее капиталовложение в Ваш быстрорастущий бизнес.
Delta поделится новинками в области энергоснабжения ЦОД во время конференции Datacenter Dynamics
Каким образом модульная конструкция ИБП помогает обеспечить высокую надежность и гибкость ЦОД?