UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle

Disponibilité Optimale
Le Modulon DPH dispose d’une disponibilité optimale pour garantir le fonctionnement continu des missions principales.
Le centre de données représente la charge principale des opérations quotidiennes d’un organisme. Le coût du temps d’arrêt dû au dysfonctionnement de la charge principale est colossal et oscille entre 4000 USD et 6000 USD par minute voire plus. Afin d’atteindre la disponibilité maximale pour le centre de données, il est essentiel que les produits ou solutions les plus fiables soient soutenus par les moyens de réparations (MTTR) les plus faibles ou égaux à zéro.
L’intégralité de la conception tolérante aux pannes fournit une auto-redondance au mécanisme de contrôle et aux modules d’alimentation et de refroidissement. La logique de commande intégrale permet au système de s’auto-synchroniser en cas de dysfonctionnement du module principal et de basculer automatiquement sur un mode de sauvegarde automatique afin de garantir un fonctionnement continu.
En plus de ces avantages, la fonctionnalité échangeable à chaud des composants et des modules principaux améliore le fonctionnement du système d’alimentation sans interruption ASI , réduisant ainsi le temps de réparations MTTR à un chiffre proche de zéro pour garantir un temps de service maximum et une disponibilité optimale des centres de données.
Comme illustré, le Modulon DPH peut fonctionner en mode continu-alternatif ou en dérivation pour maintenir une alimentation continue vers la charge principale.
En cas de retrait du module STS, le Modulon DPH continue de fonctionner en mode continu-alternatif (mode normal sans utilitaire de sauvegarde en dérivation). Lors d’un dysfonctionnement en mode normal, telle qu’une surchauffe, une surcharge, un court-circuit, une tension de sortie anormale ou un faible niveau de batterie, le Modulon DPH passe en toute sécurité en mode alternatif.
De plus, le Modulon DPH dispose d’une large plage de tension allant de -45 % à +25 % et d’une fenêtre étroite de tension de sortie afin de faire face à des conditions d’utilisation difficiles et de fournir de manière homogène une tension stable à la charge. En cas de surcharge, le Modulon DPH maintien une surcharge de sécurité de 125 % jusqu’à dix minutes et de 150 % pendant une minute.
Le Modulon DPH garantit une fiabilité exceptionnelle et maximise la durée d’utilisation pour fournir à coup sûr une disponibilité permettant la meilleure utilisation pour réduire le coût total de possession (CTP).
Demande d’offre |