UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle

Spécifications Techniques
Modèle
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Puissance maximum
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
Module d’alimentation 25 kW: 3
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
Module d’alimentation 25 kW: 6
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
Module d’alimentation 25 kW: 8
Châssis
● DPH-75K
75 kW
● DPH-150K
150 kW
● DPH-200K
200 kW
Batterie
Tension nominale
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (triphasé, 4 fils +G)
Plage de tension
176-276 / 305-477 Vca *
Distorsion harmonique en courant
< 3% **
Facteur de puissance
> 0,99
Fréquence
45~65 Hz
Bornier
Tension
380/220V, 400/230 V, 415/240 V (triphasé, 4 fils +G)
Facteur de puissance de sortie
1 (kVA=kW)
Distorsion harmonique tension
≤ 2% (charge linéaire)
Régulation de la tension
± 1% (statique)
Fréquence
50 or 60 Hz
Régulation de frequencies
± 0,05 Hz
Capacité de surcharge
≤ 125%: 10 minutes
≤ 150%: 1 minute
Interface
Standard
Port de communication système x 1, port LCM x 1, Port parallèle x 2, emplacement carte x 2, contact sec de sortie x 6, contact sec d’entrée x 2, contact sec de batterie x 2, REPO
En option
Carte SNMP IPv6, carte Modbus, carte de relais E/S, Câble de détection de la température de boîtier de batterie, kit de détection d’état de batterie
Conformité
Sécurité & CEM
BSMI, CE, EN62040-1
Autres fonctionnalités
Redondance parallèle et extension
Redondance module et système
jusqu’à 4 unites
Mise hors tension d’urgence
Local et à distance
Démarrage de la batterie
Oui
Journal évènements
3000 enregistrements
Rendement
CA-CA
96% (testé par l’organisme TÜV)
Mode ECO
99%
Environnement
Température d’exploitation
0-40˚C
Humidité relative
0-95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
< 62 dBA
Dimensions (L x P x H)
600 x 1090 x 2000 mm
Poids
UPS System
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Module d’alimentation
● DPH-75K
32 kg
● DPH-150K
32 kg
● DPH-200K
32 kg
Montage rack PDC
● DPH-75K
32 kg
● DPH-150K
32 kg
● DPH-200K
N/A
Module de batterie
● DPH-75K
29,5 kg
● DPH-150K
N/A
● DPH-200K
N/A
Capacité maximale
Montage rack PDC
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
N/A
Module disjoncteur (pour montage rack PDC)
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
N/A
Module de batterie
● DPH-75K
4
● DPH-150K
N/A
● DPH-200K
N/A
* La plage inférieure de 140/242-176/305 Vca est compatible dans des conditions de charge de 60-100%.
** Lorsque le vTHD d’entrée est inférieur à 1%.
** Lorsque le vTHD d’entrée est inférieur à 1%.
Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.
Demande d’offre |