UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle

Caractéristiques
Disponibilité optimale
Conception avancée tolérante aux pannes atteinte grâce à un système d’auto-redondance garantissant un fonctionnement continu.
Auto-synchronisation de l’alimentation et des modules de contrôle pour un fonctionnement continu en ligne, même en cas de défaillance du module, afin d’éviter un temps d’arrêt dû à une seule défaillance.
Modules et composantes clés changeables à chaud en vue de garantir une durée moyenne de réparation (MTTR) proche de zéro et sans risque.
Échelonnabilité élevée
Expansion verticale allant de 25 kW à 75/150/200 kW prenant en charge une redondance de type N+X dans un seul rack pour enregistrer les empreintes.
Expansion parallèle jusqu’à quatre unités, sans matériel supplémentaire requis.
Plusieurs configurations possibles procurent une flexibilité modulable jusqu’à la norme Tier 4.
Excellente performance et efficacité d’alimentation
Puissance nominale totale (kVA=kW) pour optimiser l’alimentation disponible.
Efficacité de fonctionnement du CA-CA de 95% à faible charge de 30% et de 96% à 50% de charge, permettant de nettes économies d’énergie.
Faible pollution harmonique (iTHD<3 %) réduisant les investissements en amont et répondant aux exigences en matière d’alimentation.
Facile d’entretien
Dérivation manuelle intégrée supprimant les temps d’arrêts liés à l’entretien.
Détection proactive de défaillance du ventilateur et de la panne de l’interrupteur pour des diagnostics anticipés de dysfonctionnement du système ASI.
Procédure « plug and play » afin de faciliter l’entretien.
Demande d’offre |