UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle
![Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle - UPS de Delta Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle - UPS de Delta](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Système de Gestion
Contrôle à et surveillance du centre informatique du bout des doigts.
Interface de contrôle facile d’utilisationConçue pour faciliter la gestion, le Modulon DPH est intégralement équipé de systèmes de contrôle multilingues. Un grand écran graphique LCD permet le contrôle nécessaire de toutes les options de communication et de commande du bout des doigts pour contrôler et gérer les fonctions sur une seule page. L’affichage direct du journal permet de réaliser des diagnostics rapides sans avoir recours à un matériel supplémentaire. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 3000 journaux.
Le programme Delta UPSentry 2012 communique avec le système ASI via une interface physique RS232 et un support USB pour des raisons de maniabilité du système ASI. Il fonctionne également avec Shutdown Agent 2012 afin de protéger un ensemble de PC, de postes de travail ou de serveurs. Delta New Shutdown Agent fonctionne avec la carte SNMP ou UPSentry 2012 pour éteindre avec succès plusieurs serveurs dans des systèmes d’exploitation différents et dans des machines virtuelles afin d’éviter un éventuel endommagement des données. De plus, il est possible de suivre et de contrôler le Modulon DPH ainsi que d’autres équipements du centre informatique grâce au programme Delta InfraSuite Manager (EMS 3000) ; une solution de contrôle et de suivi de tous les centres de données.
Le système de gestion de la batterie Delta peut soutenir la durée de vie de la batterie et
la capacité de la batterie de secours grâce aux fonctions :
- Contrôle de la température et de compensation de la batterie
- Durée restante de la capacité de la batterie en pourcentage
- Protection en cas de surcharge/décharge
- État de charge forcée/de maintien
- Test automatique/manuel de la batterie
- Tension de charge ajustable entre 254V et 291V s'adaptant à différents types de batteries
- Jusqu'à 40A de charge courante même dans des conditions de charge totale
- 38~42 unités de batterie dans un boîtier de batterie permettent d'optimiser l’ investissements
Demande d’offre |