UPS Modulaire, Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle
![Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle - UPS de Delta Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle - UPS de Delta](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Efficacité Élevée
Performance et efficacité d’alimentation excellentes se traduisant directement par une réduction significative des coûts d’utilisation.
Deux tendances se sont développées quant à l’utilisation des centres de données : la demande et le coût de l’alimentation. De nos jours, la gestion fait face à une pression plus importante pour optimiser la performance de durabilité et la croissance.
Les solutions Delta’s UPS fournissent une des performances les plus importantes en termes d’alimentation et d’efficacité tout en réduisant les coûts. Le Modulon DPH fournit une puissance nominale intégrale (facteur de puissance=1, kVA=kW), permettant une capacité de puissance maximale à la charge. Par rapport aux systèmes ASI dont la sortie des facteurs de puissance est de PF=0,8 et PF=0,9 le DPH fournit respectivement 25 % et 11 % de puissance supplémentaire. De plus, le facteur de puissance nominale est soutenu par une conception de circuit continu-alternatif « plus puissant » qui procure une meilleure protection de l’alimentation et une meilleure qualité des charges.
Le Modulon DPH présente une excellente performance en termes de puissance avec un faible taux de sortie de distorsion harmonique (iTHD<3 %). Sa faible charge polluante accroît la qualité de l’alimentation, optimise la taille du générateur pour de meilleures économies d’investissement, réduction des coûts d’installation et durée de vie du matériel de valeur.
Le Modulon DPH permet une excellente efficacité du courant alternatif allant jusqu’à 96 % à la moitié de la charge et se place parmi les meilleurs de sa catégorie. En plus des économies d’énergie, les niveaux d’efficacité plus élevés signifient également que la dissipation de la chaleur est réduite, ce qui diminue les coûts de refroidissement.
L’excellente performance et l’efficacité de l’alimentation réduisent sensiblement les coûts d’utilisation. Le Modulon DPH combine ces bénéfices pour proposer une performance élevée, une protection efficace de l’alimentation et une optimisation des économies d’utilisations dans chaque centre de données.
Demande d’offre |