Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série RT, Monophasé, 5/6/10 kVA
![](/media/download/Amplon-RT-Series-UPS-5-10-kVA.jpg)
Spécifications techniques
Modèle
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Classification
[5K]: 5kVA/4,5kW
[6K]: 6kVA/5,4kW
[10K]: 10kVA/9kW
Entrée
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vca (une phase)
Plage de tensions
100~300Vac *
Distorsion harmonique du courant
< 5% (pleine charge)
Facteur de puissance
> 0,99 (pleine charge)
Fréquence
40 ~ 70 Hz
Branchements électriques
Bloc de jonction
Sortie
Tension
200/208/220/230(défaut)/240 Vca (une phase)
Distorsion harmonique de tension
< 2% (charge linéaire)
Régulation de tension
± 1% (statique)
± 2% (typique)
Fréquence
50 ou 60 ± 0,05 Hz
Capacité de surcharge
106 ~ 110%: 10 minutes
111 ~ 125% : 5 minutes
126 ~ 150% : 30 secondes
Branchements électriques
Bloc de jonction
Facteur Crest
3:1
Batterie & chargeur
Tension nominale
[5K]: 192 Vcc
[6K]: 192 Vcc
[10K]: 240 Vcc
Courant de charge
Intégré : maximum 4A (réglable)
Carte chargeur extra (optionnel) : maximum 4A (installation interne)
Branchements électriques
Câble exclusif
Interface
Standard
RS232 x 1, fente SNMP x 1, fente intelligente x 1, port parallèle x 1
Conformité
Sécurité & EMC
CE, TUV, EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Autres fonctions
Redondance parallèle
1+1
Contrôle à distance
REPO , Marche/Arrêt à distance
Utilisation d’une batterie standard
Oui
Rendement
CA-CA
92% (pleine charge)
Mode ECO
96% (pleine charge)
Environnement
Température d’utilisation
0 ~ 40ºC
Humidité relative
0 ~ 95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
54 dBA **
Caractéristiques physiques
Dimensions(LxDxH) UPS
[5K]: 440 x 671 x 89 mm
[6K]: 440 x 671 x 89 mm
[10K]: 440 x 623 x 131 mm
Dimensions(LxDxH) Bloc batterie
[5K]: 440 x 638 x 89 mm
[6K]: 440 x 638 x 89 mm
[10K]: 440 x 595 x 131 mm
Poids UPS
[5K]: 15 kg
[6K]: 15,5 kg
[10K]: 21,3 kg
Poids Bloc batterie
[5K]: 36 kg
[6K]: 36 kg
[10K]: 66 kg
* Pour les modèles 5 et 6 kVA, la plage inférieure 100 ~ 155 Vca est acceptable avec 50 ~ 100% de charge. Pour les modèles de plus de 10 kVA, la plage inférieure 100 ~ 180 Vca est acceptable avec 50 ~ 100% de charge.
** Bruit audible pour charge de 70%.
Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
** Bruit audible pour charge de 70%.
Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.
Demande d’offre |