Caractéristiques
La topologie à double conversion complètement intégré dans la ligne fournit une protection 24/7.
Redondance parallèle ou extension 1+1 sans besoin d’autres appareils.
Possibilité de démarrer avec le secteur CA et la batterie.
Une carte de chargement additionnelle peut être ajoutée pour réduire le temps de chargement.
Boîte bypass de maintenance optionnelle pour la redondance parallèle avec bouton de bypass manuel.
La boîte de chargeur externe augmente la capacité de chargement de la batterie.
Configuration en rack ou en tour.
Écran LCD multilingue avec rétroéclairage bleu.
Bloc batterie externe optionnel pour augmenter la durée de protection.
Facteur de sortie de 0,9 donnant plus d’alimentation réelle.
Grand facteur de puissance d’entrée (pf > 0,99) et faible distorsion harmonique (iTHD < 5%).
Utilise une batterie standard ce qui permet d’avoir deux UPS en parallèle partageant une source de batterie pour économiser de l’argent.
La large plage de tensions d’entrée réduit les problèmes de déchargement de la batterie et prolonge la vie de la batterie.