Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA

    Introduction

    DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré RT 10/15/20 kVA.
     

    Fiabilité de l’alimentation avec le meilleur coût total de possession

    L’alimentation Ultron série EH est une ASI 3p-1p double-conversion en ligne qui permet une protection électrique fiable pour les salles informatiques, les PME, les télécommunications, les services bancaires, les installations médicales et les industries. Dotée de la technologie de traitement numérique du signal, elle offre des fonctionnalités rapides de calcul qui améliorent la stabilité des systèmes et fournissent une tension précise vers la charge. L’alimentation Ultron série EH propose de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, notamment la redondance parallèle N+X et un commutateur de dérivation manuel intégré afin de garantir une disponibilité et une fiabilité plus élevées pour la protection de vos charges stratégiques.

    Panneau de commande et d’affichage LCD, vue arrière

     

    Applications: 

    Applications:Centre de données, Télécom, Industriel, Réseau, Sécurité, Laboratoire, Médical, Métro, Banques, Vente