Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série NH Plus, Triphasé, 20-120 kVA
![](/media/download/Modulon-NH-Plus-Series-UPS-20-120-kVA.jpg)
Introduction
La série Modulon NH Plus comprend les UPS de Delta de la nouvelle génération offrant un rendement élevé, un design modulaire changeable à chaud, et une redondance N+X. Avec son haut rendement de 94%, la série NH Plus offre un faible coût total de possession remarquable en termes de dépenses en capital et de frais d’exploitation.
Avec le module N+X et la redondance du système pour garantir la fiabilité et la disponibilité, la série Modulon NH Plus est une nouvelle méthode de protection avec UPS dans les applications critiques.
Avec le module N+X et la redondance du système pour garantir la fiabilité et la disponibilité, la série Modulon NH Plus est une nouvelle méthode de protection avec UPS dans les applications critiques.
Applications: Centre de données Télécom Industriel Réseau Sécurité Lab Médical Métro
Demande d’offre |