Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Your best choice for a small power rating UPS - Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA
  • Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    N-1K / N-2K / N-3K
    Puissance nominale:
     
    ● N-1K
    1kVA / 0,9kW
    ● N-2K
    2kVA / 1,8kW
    ● N-3K
    3kVA / 2,7kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    220/230/240 Vca
    Plage de tensions
    175~280 Vca (100% charge)
     
    80~175 Vca (50%~100%)
    Fréquence
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (100% de charge)
    Distorsion harmonique en courant
    < 3%
    Sortie
     
    Facteur de puissance
    0,9
    Tension
    220/230/240 Vca
    Fréquence
    50/60 ± 0,05Hz
    Distorsion harmonique en courant
    < 3% (charge linéaire)
    Capacité de surcharge
    < 105% : en continu
     
    105% ~ 125%:1 minute
     
    125% ~ 150%:30 seconds
    Facteur de crête
    3:1
    Prise:
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4
    ● N-2K/3K
    IEC C13 x 6, C19 x 1
    CA-CA:
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    Jusqu'à 93%
    Rendement
     
    Tension nominale:
     
    ● N-1K
    24 Vcc
    ● N-2K
    48 Vcc
    ● N-3K
    72 Vcc
    Batterie
     
    Autonomie typique de la batterie
    4,5 min. (100% de charge)
     
    13 min. (50% de charge)
    Temps de rechargement
    3 heures jusqu'à 90%
    Courant de charge
    1,5A
    Bruit audible:
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    Écran
    Panneau LCD
    Interface
    Emplacement MINI x 1, port USB x 1
    Caractéristiques physiques
     
    Dimensions (LxDxH):
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    Poids:
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18,6 kg
    ● N-3K
    24,4 kg
    Environnement
     
    Température d’utilisation
    0 ~ 40ºC
    Humidité relative
    5 ~ 95% (sans condensation)
    Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
     
    DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré Série N Gen3 1/2/3 kVA.