Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série M, Monophasé, 1/1,5/2/3 kVA

    Introduction

    Protection fiable de l'alimentation pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME)

    La gamme M Amplon est une ligne interactive d’UPS qui fournit une qualité d’onde sinusoïdale correspondant parfaitement aux appareils utilisés dans les petites et moyennes entreprises. Le régulateur de tension automatique (AVR) fournit une tension de sortie stable en proposant plus de disponibilité. Il est disponible dans le rack ou en rack ou en tour pour s'adapter à plusieurs applications tels que les serveurs, les réseaux, les VoIP et les télécommunications. La gamme Amplon M présente une efficacité importante en mode normal ainsi qu’un facteur d’alimentation de sortie élevé, ce qui lui permet de délivrer une plus grande puissance pour les charges importantes à des coûts de fonctionnement nettement revus à la baisse.

     

    Applications: Serveur Télécom Industriel Réseau Adaptateur VolP Stockage Médical

    Applications: Serveur, Télécom, Industriel, Réseau, Adaptateur VolP, Stockage, Médical

    Écran DEL convivial, Configuration du Rack/de la Tour, Vue arrière

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS