Liste des produits
Famille UPS de Delta
Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle
.jpg.jpg)
Spécifications techniques
Modèle
DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
Puissance nominale
● DPS-160K
160 kVA / 144 kW
● DPS-200K
200 kVA / 180 kW
● DPS-300K
300 kVA / 270 kW
● DPS-400K
400 kVA / 360 kW
● DPS-500K
500 kVA / 450 kW
Entrée
Tension nominale
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (triphasé, 4 fils + terre)
Plage de tensions
242~477 Vca *1
Distorsion harmonique du courant
≤ 3% *2
Facteur de puissance
> 0,99
Fréquence
50/60 ± 5 Hz
Sortie
Tension
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (triphasé, 4 fils + terre)
Facteur de puissance de sortie
0,9
Distorsion harmonique de la tension
≤ 1,5% (charge linéaire)
Régulation de la tension
± 1% (statique)
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Capacité de surcharge
≤ 125%: 10 minutes
≤ 150%: 1 minute
Écran
L'écran LCD Mimic prend en charge plusieurs langues et les témoins à LED
Interface
Norme
RS232 x 1, lecteurs de cartes Smart x 2, sorties à contact sans potentiel x 6, entrées à contact sans potential x 7, (contact sans potentiel entrée (deux sets), REPO x 1, détection de l’état de l’armoire de la batterie externe x 1, détection de la température de l’armoire de la batterie externe x 4), port parallèle x 2, port USB x 1
Périphériques de gestion
Carte SNMP, carte Modbus, carte de contrôle à relais I/O, EnviroProbe, répartiteur SNMP
Conformité
Sécurité & CEM
EN 62040-1, CE, CEI 61000-4, CEI 62040-2
Efficacité
CA-CA
94-96% entre demi-charge et charge complète
92-93% entre 20% et 30% de charge
Mode ECO
Jusqu'à 99%
Environnement
Température de service
0~40°C
Humidité relative
0~95% (sans condensation)
Bruit audible (à une distance d’un mètre)
● DPS-160K/200K
< 70 dBA
● DPS-300K/400K
< 73 dBA
● DPS-500K
< 76 dBA
Autres caractéristiques
Redondance et extension parallèle
Oui (jusqu'à 8 unités)
Arrêt d’urgence
Oui (local et distant)
Journal des évènements
500 entrées
Physique
Dimensions(L x P x H)
● DPS-160K/200K
850 x 865 x 1950 mm
● DPS-300K/400K/500K
1600 x 865 x 1950 mm
Poids
● DPS-160K/200K
697 kg
● DPS-300K/400K
1200 kg
● DPS-500K
1220 kg
*1 Lorsque la tension d’entrée est comprise entre 242 et 324 Vac, la charge durable se trouve entre 70% et 100% de la capacité de l’UPS.
*2 Lorsque la distorsion harmonique d’entrée est inférieure à 1%.
*2 Lorsque la distorsion harmonique d’entrée est inférieure à 1%.
Toutes les caractéristiques s’entendent sous réserve de modifications sans préavis.
Demande d’offre |