Liste des produits
Famille UPS de Delta
Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle
.jpg.jpg)
Introduction
Leader en matière de performances et d'efficacité
Le modèle Ultron DPS de Delta est un UPS triphasé double-conversion et rectificateur IGBT. Grâce à la topologie IGBT à trois niveaux pour la PFC (correction de facteur de puissance) et l’onduleur, Ultron DPS offre la meilleure performance de son secteur avec jusqu’à 96 % d’efficacité AC-AC. Grâce au contrôle numérique avancé de la correction du facteur de puissance de Delta, il a également une faible distorsion harmonique d’entrée (iTHD < 3 %) et un facteur de puissance d’entrée élevé > 0,99 qui permettent de réaliser des économies considerable sur les coûts totaux de propriété (TCO). Afin d’optimiser la disponibilité, Delta a perfectionné des conceptions spéciales pour le système de gestion de batterie, pour des ventilateurs permutables et pour une maintenance aisée.Les excellentes performances de puissance et la disponibilité élevée du système des séries Ultron DPS confèrent aux clients les avantages d’une alimentation en courant stable, d’un haut rendement énergétique, d’un faible investissement en capital et de faibles coûts d’exploitation.
Applications:
Demande d’offre |