Liste des produits
Famille UPS de Delta
Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle
![Delta - Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle Delta - Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle](/media/download/UPS-DPS-series-160-500kva-(en).jpg.jpg)
Caractéristiques
Fiabilité élevée
■ La redondance N+X ou la configuration en réserve améliore la fiabilité du système
■ La large plage d'entrée en tension (DPS 60~120kVA : -45% ~ +20% ; DPS 160~500kVA : -40 % ~ +20 %) permet aux UPS de fonctionner dans un environnement électrique sévère
■ Le démarrage séquentiel programmable par l'utilisateur réduit l'impact sur le générateur
■ Le contrôle intelligent de la vitesse des ventilateurs et la conception redondante des ventilateurs évitent une surchauffe des UPS et augmentent la fiabilité du système
Réduction du coût total de possession
■ L'efficacité élevée de conversion du CA en CA, même à de faibles niveaux de charge, réduit les pertes d'énergie et les coûts d'exploitation.
■ Le facteur de puissance élevé en entrée (> 0,99) et la faible distorsion harmonique en entrée (iTHD < 3 %) rendent inutile de surdimensionner la génératrice pour réduire au minimum l'investissement en capital.
Flexibilité élevée
Les UPS Delta des séries Ultron DPS sont disponibles avec une puissance nominale allant de 60kVA à 500kVA dans une seule unité pour s'adapter à chaque exigence d'application spécifique.
Il y a trois différents boîtiers pour les séries Ultron DPS avec une empreinte optimisée. La densité de puissance performante et le design compact permettent aux clients d'économiser un espace précieux. Le faible poids réduit également les coûts de transport et d'installation.
L'extension en parallèle des UPS de séries Ultron DPS jusqu'à 4000kVA sans matériel supplémentaire permet une mise à niveau de la capacité pour répondre au développement de l'activité.
La configuration centrale de la batterie de Ultron DPS en mode parallèle peut prendre en charge des clients pour:
■ Économiser considérablement l'espace d'installation et les dépenses de location
■ Réduire l'investissement supplémentaire pour les batteries
■ Faciliter les extensions UPS sans investissement supplémentaire dans la batterie
■ Economiser les coûts d'accroissement de charge au sol possible
Maintenance aisée
■ Les ventilateurs permutables à chaud réduisent les temps d'immobilisation dus à la maintenance (utilisés sur les modèles 160~500kVA).
■ Des bypass manuels intégrés permettent des « temps d'arrêts zéro » pour assurer la disponibilité du système pendant la maintenance de service.
■ La détection des principaux commutateurs d’entrée et de sortie fournit un diagnostic rapide en cas d’erreur.
Le système de gestion de batterie intelligent Delta peut soutenir la durée de vie de la batterie et assister la capacité de la batterie pour les fonctions suivantes :
■ Surveillance et compensation de la température de la batterie
■ Affichage en pourcentage de la capacité résiduelle de la batterie
■ Protection de surcharge/déchargement
■ Charge état flottant/boost
■ Test de batterie auto/manuel
■ Les unités de batteries 38~42 regroupées dans un boîtier de batterie permettent d'optimiser l'investissement (utilisées sur les modèles 160~500kVA)
Demande d’offre |