• News & Veranstaltungen - Delta
  • 2018.11.01

    Deltas Hochleistungs-USV Ultron HPH 200 kVA mit renommiertem funkschau Leserpreis ausgezeichnet

    Auch in diesem Jahr konnten die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von Delta überzeugen: Bei der funkschau Leserwahl der ITK-Produkte des Jahres 2018 belegt die Ultron HPH 200 kVA Platz 2 in der Kategorie „USV“. Für Delta ist das die dritte Auszeichnung in Folge: Bereits in den Jahren 2016 und 2017 waren die USVen von Delta unter den Top 3. Über 7.000 Leser stimmten in diesem Jahr über 350 Produkten in 24 Kategorien ab. Die Preisverleihung fand am 11. Oktober 2018 im „Seehaus“ im Englischen Garten in München statt.

    Ultron HPH 200 kVA USV – Leistung, Verfügbarkeit, Flexibilität

    Hier die Features der preisgekrönten USV im Überblick: Die Online-Doppelwandler-USV eignet sich für den mittleren Leistungsbereich von 160-200 kVA und gehört zur Ultron-HPH-Serie, die das komplette Leistungsspektrum zwischen 20 und 200 kVA abdeckt. Dank der erstklassigen AC/AC-Effizienz von 96,5 Prozent im normalen Betrieb und bis zu 99 Prozent im ECO-Mode spart die Ultron HPH 200 kVA Energiekosten und weist mit geringen harmonischen Verzerrungen (THDi < 3 Prozent und THDv < 0,5 Prozent) eine hohe Spannungsqualität auf. Die Hochleistungs-USV ist nicht nur effizient und leistungsstark (kVA = kW), sondern auch zuverlässig und sicher – dafür sorgen redundant ausgelegte Kernkomponenten und proaktives Erkennen der Batteriealterung. Darüber hinaus biete die Ultron HPH maximale Flexibilität: Bis zu acht Geräte lassen sich ohne zusätzliche Hardware für eine Leistung von bis zu 1,6 MVA zusammenschalten – beispielsweise für Kapazitätserweiterungen oder Redundanzbetrieb. Das Gleiche gilt für die Batterien: Nutzer haben die Möglichkeit, unterschiedliche Batteriekonfigurationen mit einer variablen Anzahl von 30 bis 46 Batterieblöcken zusammenzustellen; so lassen sich Investitionen in Batteriesysteme optimieren. Management und Monitoring erfolgen bequem und einfach über den 10-Zoll-Farb-Touchscreen, der optional auch Informationen über Sicherheit, Kühlung, Brandschutz, Temperatur oder Batteriestatus anzeigt.

    funkschau Leserwahl 2018 – ITK-Produkte des Jahres

    Für die Preisverleihung lud der WEKA-Verlag die drei bestplatzierten jeder Kategorie ins „Seehaus“ nach München ein.

    Der renommierte Leseraward ist ein Zeichen für das Vertrauen der Kunden in die Qualität der Produkte. Delta ist es darüber hinaus auch gelungen, noch mehr Menschen von der Marke Delta und ihrem Angebot zu überzeugen – und damit im Ranking aufzusteigen.

    Den Award für Delta Electronics nahm an diesem feierlichen Abend Sebastian Thodam, MCIS / UPS Sales Manager Germany bei Delta Electronics entgegen: „Wir sind stolz, dass wir zum dritten Mal in Folge diese besondere Auszeichnung erhalten haben. Der zweite Platz in der Kategorie USV ist ein Beweis für das Vertrauen in Delta und ein großartiges Feedback für unsere Arbeit.“

    Francisco Alvares, Regional Director DACH, zeigt sich höchst erfreut über den Preis: „Es freut uns sehr, dass unsere Produkte Jahr für Jahr überzeugen können. Wir ruhen uns aber nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern arbeiten beständig daran, die Qualität unserer Marke und Produkte zu verbessern. Der Aufstieg auf den zweiten Platz zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

    Sebastian Thodam freut sich über die Auszeichnung „ITK-Produkt des Jahres 2018“ für die Ultron HPH 200 kVA von Delta Electronics. Quelle: funkschau / Andrea Juranits

    ▲ Sebastian Thodam freut sich über die Auszeichnung „ITK-Produkt des Jahres 2018“ für die Ultron HPH 200 kVA von Delta Electronics. Quelle: funkschau / Andrea Juranits

    top