Produktportfolio
Hannover Messe 2015

Delta Electronics lädt Sie herzlich ein, den Stand auf der Hannover Messe 2015 vom 13. bis zum 17. April zu besuchen. Delta präsentiert ein breites Angebot an intelligenten integrierten Lösungen aus der Bereichen Automatisierung und Energiemanagement, darunter industrielle SCARA Roboter, automatisierte Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen und Gebäuden, energieeffiziente Lösungen für Rechenzentrums-Infrastrukturen, Batterielösungen zur Speicherung von Energie, Lösungen aus dem Bereich der erneuerbaren Energiequellen sowie branchenführende Stromversorgungstechnologien für Mobilfunknetze.
Delta wird eine Reihe von Lösungen aus dem Bereich der Stromversorgungssysteme präsentieren, darunter:
-
Die neuen Rechenzentruminfrastrukturlösungen InfraSuite, eine optimale Option für IT-Manager, die umweltfreundliche Rechenzentren einführen möchten, die eine signifikante Verbesserung des Energieverbrauchs und der betrieblichen Effizienz gewährleisten. InfraSuite umfasst das neu eingeführte Luftkühlsystem RowCool 35kW, das in hohen Temperaturen arbeitendeKaltwasser-Kühlsystem RowCool mit einer Kühlleistung von bis zu 60 kW, das eine Optimierung der Investition dank der Verwendung von nur einer Kühleinheit ermöglicht, sowie das DCIM (Infrastrukturmanagementsystem für Rechenzentren), das eine vielseitige Überwachung und Verwaltung von Rechenzentren ermöglicht.
-
Die neue dreiphasige500kVA-Hochleistungs-USV der Serie Ultron DPS (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit einer AC-AC-Effizienz von 96 % sowie die neue USV der Serie HPH mit einer Leistung von 20kVA bis 120 kVA mit vollständigem Leistungsfaktor (kVA=kW) sind für kritische Anwendungen wie z.B. Telekommunikation, Herstellung und Rechenzentren geeignet.
Wir wollen mit Ihnen eine bessere Zukunft aufbauen.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihren Besuch!
Klicken Sie hier, um sich für Ihre persönliche kostenlose elektronische Eintrittskarte anzumelden!
Die elektronische Eintrittskarte ist gültig während der Dauer der Hannover Messe 2015. Bitte beachten Sie, eine Karte gilt nur für einen Tag der Messe. Bitte melden Sie sich vor dem Besuch an.
Erfahren Sie mehr über die Delta Group auf der Hannover Messe.