LISTA PRODUKTÓW
Delta Electronics przedstawia energooszczędny przełom dla centrów danych: wprowadza InfraSuite w trakcie Hannover Messe 2014

W obecnej erze Big Data gwałtowny wzrost ruchu w Internecie zwiększa zapotrzebowanie na centra danych, które z kolei wymagają wysokiej gęstości mocy i pociągają za sobą poważne problemy z oddawaniem ciepła, co prowadzi do znaczącego wzrostu zużycia energii przez systemy chłodzenia. Delta zobowiązała się pomóc przedsiębiorstwom na całym świecie w osiągnięciu oszczędności kosztów energii w ich centrach danych na poziomie do 25% dzięki wdrożeniu naszych energooszczędnych rozwiązań.
InfraSuite to całościowe, modułowe rozwiązanie infrastruktury centrów danych obejmujące:
- Systemy zasilania awaryjnego UPSo wyjątkowej sprawności energetycznej (kVA=kW) oraz wiodącej w branży sprawności konwersji AC-AC (95% przy obciążeniu 30% oraz 96% przy obciążeniu od 50%), a także budowie umożliwiającej wymianę modułów w trakcie pracy, co pozwala na osiągnięcie bliskiego zeru średniego czasu naprawy (MTTR),
- Zaawansowane szafy rozdzielcze (PDC) charakteryzujące się elastycznością i skalowalnością odpowiadającą bieżącym i przyszłym wymaganiom w zakresie dystrybucji mocy przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu początkowych kosztów inwestycyjnych naszych klientów,
- Rozdzielaczy mocy (PDU) zapewniajacych właściwy rozdział zasilania i całkowitą ochronę urządzeń w szafach rack,
- Najnowocześniejszą technologię precyzyjnego chłodzenia RowCool, wykorzystującą dziesięciolecia doświadczeń Delta w zakresie zarządzania ciepłem w branży elektronicznej oraz rozwiązującą problemy takie, jak wahania obciążenia w okresach szczytowych i pozaszczytowych, wysoką gęstość mocy oraz nierówny rozkład ciepła, z którymi nie radzą sobie tradycyjne systemy klimatyzacji.
- System zarządzania środowiskiem (EMS) Delta, który polepsza pracę centrów danych, umożliwiając całościowy monitoring środowiska i sterowanie całą platformą w czasie rzeczywistym, InfraSuite Manager – system zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM), który z łatwością integruje całość urządzeń budynku oraz sprzętu IT na jednej platformie,
- Modułowe szafy rack oraz akcesoria) poprawiające wykorzystanie przestrzeni oraz rozprowadzanie ciepła dzięki 70% perforacji, co pozwala spełnić wymagania serwerowni wysokiej gęstości.
▲ Systemy InfraSuite oraz EMS zostały wdrożone w centrach danych na całym świecie, znacząco poprawiając ich efektywność energetyczną oraz umożliwiając całościowe zarządzanie i monitoring tych centrów.
Więcej informacji dotyczących prezentacji rozwiązań centrów danych InfraSuite Datacenter Solutions w trakcie Hannover Messe 2014 znajduje się pod adresem:
www.deltapowersolutions.com/hannover-messe-2014
Delta zaprasza na targi Hannover Messe 2014 stoisko A49 w Hali 11.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Grupie Delta
Utworzona w 1971 r. Delta jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań z zakresu zarządzania energią i ciepłem. Naszą misją jest „zapewnianie innowacyjnych, czystych i wydajnych energetycznie rozwiązań pozwalających budować lepsze jutro", co koncentruje naszą rolę na rozwiązywaniu kluczowych problemów środowiskowych, takich jak globalne zmiany klimatyczne. Firma Delta jako dostawca energooszczędnych rozwiązań działa w obszarach elektroniki energetycznej, zarządzania energią oraz inteligentnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Delta posiada biura sprzedaży na całym świecie oraz zakłady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe na Tajwanie, w Chinach, USA, Europie, Tajlandii, Japonii, Singapurze, Indiach, Meksyku oraz Brazylii.
W ciągu swego istnienia Delta otrzymała wiele światowych nagród oraz zdobyła uznanie za swój wkład w rozwój działalności, innowacyjną technologię oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Od 2011 r. Delta wchodzi w skład prestiżowego indeksu Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World). W 2013 r. została ujęta w indeksie DJSI Emerging Markets Index oraz osiągnęła pierwszą pozycję według sześciu kryteriów w segmencie spółek produkujących światowej klasy urządzenia elektroniczne, instrumenty oraz elementy (World-leading Electronic Equipment, Instrument and Component Companies) indeksu DJSI.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy odwiedzić stronę www.deltaww.com .
O zasilaczach UPS Delta i jej spółce MCIS
Dział MCIS (Delta Mission Critical Infrastructure Solutions) firmy Delta oferuje szeroką gamę systemów zasilania awaryjnego UPS. Spółka MCIS, pozycjonowana jako "Moc poza konkurencją", dąży do odgrywania istotnej roli w podnoszeniu konkurencyjności spółek i działań naszych klientów. Realizujemy swoją misję dostarczając wysoce niezawodne i sprawne produkty z zakresu zarządzania energią, w tym systemy zasilania awaryjnego UPS oraz rozwiązania infrastruktury centrów danych, zapewniające ciągłość działalności krytycznej oraz niższy całkowity koszt posiadania (TCO). Oferta Delty obejmujie 4 rodziny produktów UPS.
Rodzina |
Moc |
Topologia |
Zastosowania |
Agilon |
Do 600VA |
1-fazowe zasilacze UPS |
Komputery osobiste i urządzenia peryferyjne |
Amplon |
Do 12kVA |
1-fazowe zasilacze UPS |
Serwery i sprzęt sieciowy |
Ultron |
Do 4000kVA |
Trójfazowy zasilacz UPS w pełni odseparowujący wejście od wyjścia (on-line) |
Centra danych i obiekty przemysłowe |
Modulon |
Do 480kVA |
Modułowy zasilacz UPS |
Skalowalność i redundancja w jednym urządzeniu |
Więcej informacji o produktach Delta MCIS można znaleźć pod adresem www.deltapowersolutions.com.