LISTA PRODUKTÓW
Delta prezentuje zielone rozwiązania dla centrów danych podczas forum 2014 Delta Datacenter Elite

“Około 70% centrów danych IT na Tajwanie powstaje poprzez renowację starych pomieszczeń; nowe centra danych stanowią 30%”, powiedział pan Yancey Hai, przewodniczący Delta Electronics podczas ceremonii otwarcia forum. “Dziś, w poszukiwaniu wysoce wydajnych aplikacji i usług, nowa generacja systemów zarządzania środowiskiem centrów danych stała się ważnym zagadnieniem rozważanym przez przedsiębiorstwa modernizujące lub budujące swoje centra danych. Od wprowadzenia na rynek rozwiązań centrów danych Delta InfraSuite w 2012 r. klienci chwalą ich wysoką efektywność energetyczną, a na całym świecie istnieje wiele udanych przykładów ich zastosowań. Na przykład, rok po wdrożeniu rozwiązań centrów danych InfraSuite współczynnik wykorzystania mocy (PUE) centrum badawczo-rozwojowego Delta w Szanghaju osiągnął 1,43 – o wiele mniej, niż wynosi średnia dla branży.”
Dr Charles Tsai, dyrektor generalny działu MCIS firmy Delta, podkreślił, że korporacyjne centra danych wciąż pozostają głównym kierunkiem inwestycji w branży IT. Obecnie głównym problemem dla kierowników IT jest to, w jaki sposób modernizować infrastrukturę, rozwiązując jednocześnie kwestie związane ze zużyciem energii, skalowalnością i możliwością zarządania. Rozwiązania centrów danych Delta InfraSuite pomagają przedsiębiorstwom modernizować infrastrukturę centrów danych tak, by odzwierciedlać bieżące trendy. Na Tajwanie osiągneły roczną stopę wzrostu szacowaną na 55%.
Dr Rong-Jian Chen, dyrektor centrum danych Zjednoczonego Narodowego Uniwersytetu Tajwanu, omówił w trakcie forum swoje własne doświadczenia w zakresie modernizacji uniwersyteckiego centrum danych przy wykorzystaniu rozwiązań Delta. W przeszłości Zjednoczony Narodowy Uniwersytet nie tylko zużywał znaczne ilości energii, ale też borykał się z częstymi awariami swojego centrum danych. Po wdrożeniu rozwiązań Delta InfraSuite wykorzystanie energii uległo znaczącej poprawie, a niezawodność centrum danych zdecydowanie wzrosła dzięki zastosowaniu wysoce niezawodnych, energooszczędnych urządzeń, pozwalających zużywać mniej energii i osiągnąć współczynnik PUE poniżej 1,6. Energooszczędne centra danych mogą dramatycznie zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Wstępne szacunki pokazują, że w fazie początkowej można zaoszczędzić co roku 100 tys. $, zmniejszając jednocześnie emisje dwutlenku węgla o 598 400 kg. Poza umożliwieniem bezproblemowego działania infrastruktury informatycznej w obrębie kampusu Zjednoczonego Narodowego Uniwersytetu, nowo zmodernizowane centrum danych pozwoli wejść w obszar nowych, zróżnicowanych zastosowań, takich jak świadczenie usług hostingowych w zakresie zasobów centrów danych w przyszłości.
Rozwiązania centrów danych Delta InfraSuite zostały wdrożone na rynek w celu osiągnięcia zgodności z bieżącymi wymaganiami w zakresie technologii i ochrony środowiska. Modułowa budowa elementów, charakteryzujących się wysoką niezawodnością oraz zoptymalizowanymi kosztami instalacji i eksploatacji, łatwym zarządzaniem, wysoką elastycznością, wyjątkową sprawnością oraz skalowalnością pozwala na łatwą rozbudowę infrastruktury wraz z ekspansją centrów danych i przedsiębiorstw. Cztery elementy rozwiązań infrastruktury centrów danych Delta InfraSuite: zarządzanie energią, szafy rack i akcesoria, precyzyjne chłodzenie oraz system zarządzania środowiskiem stanowią kompleksowe rozwiązanie, zapewniające więskzą niezawodność i dostępność.