LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS - Ultron Seria EH, trójfazowa, 10/15/20 kVA
  • Ultron Seria EH, trójfazowa, 10/15/20 kVA

    Wprowadzenie

    ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria RT 10/15/20 kVA.
     
    Ultron EH to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięć, trójfazowym wejściem i jednofazowym wyjściem. Zasilacze te przeznaczone są do niezawodnego zasilania pomieszczeń z urządzeniami IT, małych i średnich przedsiębiorstw, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń bankowych oraz zakładów medycznych i przemysłowych. Dzięki zastosowaniu technologii DSP zasilacze te oferują zwiększoną stabilność i doskonałą charakterystykę zasilania. Zasilacze awaryjne UPS serii Ultron EH oferują wiele zaawansowanych funkcji, w tym redundancję równoległą N+X i wbudowany ręczny bypass serwisowy gwarantujące wyższą dostępność i niezawodność ochrony podłączonych urządzeń o znaczeniu krytycznym.

    Panel sterowania i wyświetlacz LCD, widok z tyłu

     

    Zastosowania: 

    Zastosowania: Centra danych, Telekomunikacja, Przepmysł, Sieci, Ochrona, Laboratoria, Aparatura medyczna, Transport publiczny, Bankowość, Handel