LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Your best choice for a small power rating UPS - Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA
  • Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA

    Wprowadzenie

    Energooszczędna ochrona zasilania o wysokiej sprawności

    Amplon seria N to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięć, zaprojektowane do zapewnienia najwyższej jakości zasilania urządzeń krytycznych. Charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej wynoszącym 0,9 oraz sprawnością zasilania do 93%, powodującymi znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zasilacze Amplon seria N są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń takich jak stacje robocze, terminale sprzedażowe POS, bankomaty i inne.

    Seria N - Wyświetlacz LCD; Widok od tyłu wersji

     

    Zastosowania
    Seria N 3. generacji, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA - Zastosowania

     
    ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria N Gen3 1/2/3 kVA.
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj/Region *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *