LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Karta SNMP IPv6

Funkcje i cechy

Dostępne Protokoły
Obsługa protokołu SNMPv1, v2c i v3. Obsługa poleceń monitorujących NMS oraz aktywne wysyłanie komunikatów Trap do wyznaczonych komputerów. Obsługa protokołu IPv4 oraz IPv6
Modbus TCP/IP
Obsługa przez przeglądarkę: monitorowanie i konfiguracja przez przeglądarkę internetową dzięki wbudowanemu serwerowi WWW
Zdalne uwierzytelnienie: karta SNMP IPv6 (RADIUS, LDAP), karta mini SNMP IPv6 (LDAP, 802.1x)
Inne: telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL, syslog
Obsługuje standard RFC1628 oraz MIB UPSv4 i UPSv5 firmy Delta
Zarządzanie
Harmonogramowanie: planowanie włączania i wyłączania zasilaczy awaryjnych UPS oraz testów baterii
Konfiguracja harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania zasilacza UPS
Regularne testy rozładowywania baterii
Inteligentne wyłączanie i wysyłanie powiadomień e-mail
Monitorowanie temperatury i wilgotności otoczenia przy zastosowaniu opcjonalnego czujnika Enviroprobe
Rejestr zdarzeń z możliwością eksportowania
Rejestrowanie sekwencji zdarzeń i parametrów pracy zasilacza UPS