LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Shutdown Agent

Funkcje i cechy

  Obsługa komunikatów trap SNMP v1, v2c i v3
  Interfejs przeglądarkowy dostępny za pośrednictwem protokołu HTTP oraz HTTPS
  Obsługa plików wsadowych ułatwia wdrażanie
  Przekazywanie komunikatów SNMP trap umożliwia ochronę więcej niż 255 serwerów
  Obsługa do 32 źródeł komunikatów trap dla zapewnienia redundancji (logiczne OR) oraz pracy równoległej
(logiczne AND)
  Konfiguracja podstawowych parametrów systemu za pomocą konsoli
  Współpracuje z systemami Windows i Linux w wersjach 32 i 64 bitowych

Shutdown Agent

 

Obsługiwane systemy operacyjne

■  Windows 7, 8, 10 i 11
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 i 2022
■  Windows Hyper-V Server Core 2016/2019
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04, 12.04.5, 16.04, 20.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7, 7.5, 8 (obsługa licencji w wersji essential od wersji 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1