Zastosowanie szynoprzewodów w Centrum Danych
Następujący w ostatnim czasie wyraźny rozwój obszarów Big Data IoT (internet rzeczy), powoduje wzrost ilości przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych danych. Oprócz zakresu danych rosła stopniowo także gęstość mocy pojedynczej szafy rack. Efektywne wykorzystanie przestrzeni jest więc ważnym wyzwaniem stającym przed nowo budowanymi centrami danych.Szynoprzewody serii BR firmy Delta są przeznaczone do zastosowań w centrach danych. Dzięki technologii izolacyjnej żywicy epoksydowej, posiadają one zwartą strukturę oraz niewielki rozmiar, a także niski współczynnik emisji elektromagnetycznej (EMC), co przyczynia się do rozwiązywania problemów dotyczących ograniczenia dostępnej przestrzeni w centrach danych. Projektanci centrów danych mogą bezproblemowo zainstalować szynoprzewody w pobliżu przewodów do transmisji danych, bez obawy o wpływ na ich poprawną pracę, ponieważ szynoprzewody charakteryzują się niskim promieniowaniem elektromagnetycznym.
Ponadto istnieje możliwość zastosowania różnych punktów poboru zasilania w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Szynoprzewody można elastycznie dostosować do użytku z różnymi systemami zasilania szaf serwerowych. Punkt poboru zasilania został wykonany w technologii ciągłego złącza,istnieje możliwość jego wymiany bez przerywania dostarczania zasilania. Dzięki temu nie jest on w żaden sposób ograniczany ilością miejsca w centrum danych. Klienci mogą w pełni elastyczny sposób dokonywać rozbudowy systemu dystrybucji zasilania.


Prośba o ofertę |