LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW

Wprowadzenie

Optymalna sprawność, najwyższa moc

Wynieś sposób zasilania swoich urządzeń na najwyższy poziom swojej dzięki zasilaczom UPS Ultron HPH. Ich niezrównana sprawność i doskonała wydajność czyni je doskonałym wyborem do zasilania zarówno pojedynczych urządzeń o znaczeniu krytycznym jak i małych centrów danych. Pełna moc znamionowa, zaawansowana topologia IGBT i technologia PFC firmy Delta zapewniają nieprzerwane źródło zasilania najwyższej jakości. Zapewnij swoim urządzeniom najlepsze zasilanie dzięki zasilaczom Delta Ultron serii HPH!

Wymienna architektura wnętrza ułatwia obsługę i konserwację

 

Zastosowania
Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW - Zastosowania