LISTA PRODUKTÓW
W jaki sposób systemy zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) mogą przynieść korzyści Państwa firmie?

Należy jednak pamiętać, że infrastruktura centrum danych to nie tylko tradycyjny sprzęt informatyczny i sieciowy. Wraz z ciągłym rozwojem korporacyjnych i dużych centrów danych, pracownicy działów IT będą musieli stawić czoła wyzwaniom zarządzania licznymi szafami, elektrycznością, precyzyjnymi układami chłodzenia i innymi urządzeniami informatycznymi. Dużym wyzwaniem dla menedżerów centrów danych będzie efektywne zarządzanie infrastrukturą obiektu i sprzętem informatycznym.
Jakie są dzisiaj najważniejsze wyzwania z zakresu zarządzania centrami danych?
Z uwagi na stale rosnące wymagania odnośnie infrastruktury centrów danych, tradycyjne systemy zarządzania nie wystarczają do osiągnięcia współcześnie oczekiwanych celów biznesowych, takich jak oszczędności na kosztach operacyjnych.
Profesjonaliści obsługujący centra dane zdają sobie już sprawę, że korzystanie z niezintegrowanych systemów zarządzania poprzez używanie oprogramowania urządzeń dostarczanego przez producenta sprzętu, powoduje wzrost ryzyka z uwagi na brak możliwości uzyskania zintegrowanych danych. Konkretne pytania na jakie muszą obecnie odpowiedzieć menedżerowie centrów danych to m.in:
- Jak zapewnić dostępność i niezawodność centrum danych?
- Jak zapewnić bezpieczne środowisko dla krytycznych urządzeń informatycznych?
- Jak sprzęt jest skonfigurowany i połączony?
- W jaki sposób lepiej zarządzać punktami dostępowymi?
- Jak można oszczędzać energię?
- Jaki jest koszt energii?
- Kto zużywa energię?
- Kto spełnia cele związane z oszczędzaniem energii?
- Jak poprawić zarządzanie centrum danych?
Czym jest system DCIM (Zarządzania Infrastrukturą Centrum Danych)?
System Zarządzania Infrastrukturą Centrum Danych (DCIM) oferuje narzędzia do monitorowania, zarządzania i sterowania centrum danych. Systemy te umożliwiają zarządzanie wykorzystaniem oraz zużyciem energii przez urządzenia informatyczne oraz inne obiekty i elementy infrastruktury. Delta InfraSuite Manager jest systemem DCIM, integrującym wszystkie urządzenia obiektu oraz sprzętu informatycznego w jednej platformie. Jego otwarte ramy oraz system mogą się łączyć, zbierać dane oraz monitorować urządzenia UPS, szafy rozdzielcze (PDC), jednostki rozdzielcze (PDU), modułowe szafy rack, precyzyjne systemy chłodzenia, generatory awaryjne i wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to dostarcza menedżerom centrów danych wszystkich informacji potrzebnych do podejmowania decyzji niezbędnych do efektywnego planowania i zarządzania zasobami oraz infrastrukturą fizyczną centrów danych oraz do zapewnienia odpowiedniego, oczekiwanego przez firmę poziomu usług.
Jakie są zalety stosowania DCIM przez menedżerów centrów danych?
Ponieważ DCIM jest rozwiązaniem łączącym zarządzanie infrastrukturą IT i zarządzanie obiektem, idealne rozwiązanie DCIM umożliwia sprawniejsze podejmowanie decyzji i optymalizację wydajności poprzez użycie sprawdzonych technologii. Oto niektóre przykłady zmian jakie zaszły po wdrożeniu oprogramowania DCIM. Przedstawiają one realne korzyści, oferowanie przez DCIM menedżerom centrów danych.
|
Więcej informacji na temat systemu DCIM Delta InfraSuite Manager można znaleźć na naszej stronie internetowej.
* Prognozy: Centra danych, Świat, 2010-2016, Gartner aktualizacja 2Q12.
Prośba o ofertę |