LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Gama produktów UPS Delta
Jedną z kluczowych kwestii dla naszych klientów jest uniknięcie nieprawidłowości podczas zasilania urządzeń, takich jak brak zasilania, zapady, przepięcia, zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcia zasilania, wahania częstotliwości, zakłócenia harmoniczne lub szumy. W celu podkreślenia znaczenia redundancji źródeł zasilania, regulacji napięcia i zabezpieczenia urządzeń elektronicznych, firma Delta Electronics zaprojektowała i opracowała trzy rodziny zasilaczy awaryjnych UPS – Amplon, Ultron i Modulon. Moc, zastosowanie i rodzaj urządzeń, do jakich są one przeznaczone, zestawione są w poniższej tabeli:
|
Wszystkie systemy zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta posiadają następujące cechy:
- Wiodącą w klasie sprawność AC-AC,
- Projekt i konfigurację stworzone z myślą o redundancji,
- Wysokie współczynniki mocy wejściowej i wyjściowej,
- Łatwość rozszerzania bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń,
- Wsparcie dla niezakłóconej działalności operacyjnej przy niskim Całkowitym Koszcie Posiadania (TCO).
Rodziny zasilaczy awaryjnych UPS

20 kVA do 600 kVA
Możliwość modułowej rozbudowy i redundancji zasilania w ramach pojedynczej szafy rack
Możliwość modułowej rozbudowy i redundancji zasilania w ramach pojedynczej szafy rack
Prośba o ofertę |