LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

UPSentry

Funkcje i cechy

  Obsługa komunikacji przez port RS-232 i USB
  Interfejs przeglądarkowy dostępny za pośrednictwem protokołu HTTP oraz HTTPS
  Obsługa plików wsadowych ułatwia wdrażanie
  Obsługa komunikatów SNMP Trap v1, v2c, v3,
  Dostępu do serwera i monitorowanie stanu UPS 2012 oraz konfiguracja parametrów wyłączenia - protokół SNMP v1 i v3
■  Współpraca z oprogramowaniem ShutdownAgent 2012 umożliwia ochronę dużej liczby urządzeń
■  Konfiguracja podstawowych parametrów systemu za pomocą konsoli
■  Współpraca z systemami Windows i Linux w wersjach 32 i 64 bitowych

 

 

Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows 7, 8, 10 i 11
  Windows Server 2012, 2016 i 2019
  Windows Hyper-V Server Core 2016/2019
  Redhat Linux Enterprise 8.3
  Oracle Linux 7.1
  Linux OpenSUSE 11.4
  Linux ubuntu 10.04, 12.04.5, 16.04, 20.04
  Citrix XenServer 6.0.0
  Linux KVM

UPSentry

 

Planowanie

  Planowanie wyłączenia, ponownego uruchomienia i testu baterii
  Włączanie i wyłączanie systemu
  10-sekundowy test wewnętrzny oraz głębokiego rozładowania

 

Śledzenie zdarzeń

  Rejestr zdarzeń o pojemności 10 000 wpisów
  Wyświetlanie danych historycznych na podstawie daty lub określonego zakresu czasu
  Eksport danych do pliku CSV
  Czyszczenie historii oraz rejestru zdarzeń z poziomu interfejsu internetowego

 

Wyłączanie

  Awaria źródła zasilania
  Niski stan naładowania baterii
  Przeciążenie
  Obwód obejścia (bypass)
  Zaplanowane wyłączenie

 

Interfejs przeglądarkowy

  Informacje o stanie systemu UPS
  Podstawowe informacje o systemie: dane zasilacza UPS, sposób wyłączenia, harmonogram zdarzeń i rejestr ostatnich pięciu zdarzeń
  Bateria: stan baterii, parametry pracy, stan szafy bateryjnej i data wymiany baterii
  Wejście/wyjście/bypass: pomiary parametrów elektrycznych
  Dane identyfikacyjne: dane identyfikacyjne i moc znamionowa zasilacza UPS
  Informacja o stanie systemu: informacja o bieżącym stanie zasilacza UPS
  Moduł mocy: Informacja o stanie modułu mocy o numerze ID 1, 2, 3 i 4
  ShutdownAgent: połączenie wszystkich kopii oprogramowania ShutdownAgent 2012 przypisanych do współpracy z UPSentry 2012 w celu ochrony grupy serwerów
  Wyświetlanie rejestru zdarzeń oraz wartości historycznych