LISTA PRODUKTÓW
Delta prezentuje rozwiązania dla centrów danych dla ery danych przechowywanych w chmurach podczas konferencji China Datacenter Industry

W obecnej erze informacji rządy, korporacje oraz użytkownicy indywidualni podchodzą z optymizmem do nieskończonych możliwości oferowanych przez przetwarzanie w chmurze. Światowa rewolucja informatyczna, na czele której stoi przetwarzanie w chmurze, nabrała pełnego rozpędu. Niemniej jednak niezbędne ogromne moce obliczeniowe wymagają rosnącej liczby serwerów, co pociąga za sobą wzrost rozmiaru i zapotrzebowania centrów danych na moc, co z kolei przekłada się na wysokie zużycie energii. W odpowiedzi na konsolidację, wygodę, wysokie osiągi oraz wysoką dostępność nowej generacji centrów danych obsługujących chmury, Delta stworzyła rozwiązanie dla centrów danych “ery przetwarzania w chmurze”, obejmujące modułową budowę, energooszczędność, efektywność ekologiczną, inteligentne zarządzanie oraz wygodną obsługę.
Allen Guo, starszy inżynier ds. zastosowań sprzętu Delta, podkreślił, że przetwarzanie w chmurze zmienia sposób zastosowania oraz strukturę centrów danych. Duże zagęszczenie urządzeń IT oraz obciążenia dynamiczne wywołane wirtualizacją doprowadziły do licznych wyzwań w zakresie zasilania i chłodzenia centrów danych. Te dwie kwestie są kluczowe dla centrów danych poszukujących wysokich osiągów oraz niskiego zużycia energii w erze przetwarzania w chmurze.
Jako światowy lider w zakresie zarządzania energią i chłodzenia, Delta wybrała niezawodne i efektywne energetycznie rozwiązanie zasilania centrów danych oparte o podwójną, izolowaną szynę Delta. Poza spełnieniem najwyższych wymagań Poziomu 4 normy ANSI-TIA-942-2005, rozwiązanie to pozwala również efektywnie zmniejszyć koszty operacyjne.
Rozwiązania centrów danych InfraSuite firmy Delta zwiększają sprawność systemów zasilania dzięki efektywnym energetycznie elementom, skutecznej kontroli harmonicznych, a także aktywnemu zarządzaniu energią. W zakresie chłodzenia centrów danych przetwarzających w chmurze, rozwiązania Delta InfraSuite stosują zaawansowany system precyzyjnego chłodzenia, który dokładnie dopasowuje temperaturę i wilgotność w celu utrzymania optymalnych warunków w centrum danych i zmniejszenia kosztów energii o ponad 25%.
Niezależnie od technologii zarządzania energią i chłodzenia Delta odpowiada na gwałtowny wzrost centrów danych przetwarzających w chmurze dostarczając zintegrowane rozwiązania w zakresie architektury modułowej, umożliwiające łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem rozmiaru centrum danych. Dzięki systemowi zarządzania infrastrukturą centrum danych firmy Delta można uzyskać ogólny nadzór i zarządzanie mocą, zasilaniem, chłodzeniem, a nawet bezpieczeństwem. W przeciwieństwie do tradycyjnych centrów danych, które monitorują wyłącznie moc i warunki środowiskowe, rozwiązania Delta InfraSuite umożliwiają dynamiczne zarządzanie energią. Dzięki monitorowaniu współczynnika efektywności wykorzystania mocy (PUE), w każdym okresie możliwe jest poznanie charakterystyki zużycia energii przez urządzenia centrum danych i nadzór oraz analiza PUE w czasie rzeczywistym.
Na przykładzie centrum danych, które Delta pomogła stworzyć w USA dla szeroko znanej sieci społecznościowej, Allen Guo przedstawił, w jaki sposób osiągnięto poprawę efektywności energetycznej o 38% oraz zmniejszenie kosztów budowy o 24%, dzięki wykorzystaniu rozwiązań firmy Delta.
Jako lider w zakresie rozwiązań dla centrów danych, Delta pomogła przedsiębiorstwom na całym świecie stworzyć zielone centra danych dostarczając niezawodnych rozwiązań, zmniejszając koszty eksploatacyjne oraz oszczędzając energię. Wyjątkowe osiągi naszych produktów oraz troska o ochronę środowiska stojąca za rozwiązaniami centrów danych Delta InfraSuite zaskarbiły sobie uznanie branży w trakcie konferencji. Było to jedyne rozwiązanie infrastruktury centrów danych, które otrzymało w kategorii “Wyjątkowy Produkt i Rozwiązanie dla Centrów Danych 2013-2014”.