LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Amplon Seria RT, jednofazowa, 5/6/10 kVA

    Wprowadzenie

    Amplon RT to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięcia, które dzięki swojej zaawansowanej architekturze dostarczają moc o dużej gęstości i charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy wejściowej oraz niskimi zakłóceniami harmonicznych prądu. Zaprojektowanie do wykorzystania w szafach typu rack lub jako jednostki typu tower, wyposażone w wyświetlacz LCD zasilacze Amplon RT oferują doskonałą wydajność dla rozwiązań serwerowych, centrów danych, urządzeń sieciowych, VoIP i telekomunikacyjnych.

    Zasilacze serii Amplon RT mogą pracować w trybie redundancji równoległej 1+1 w celu zwiększenia niezawodności systemu. Podłączenie dodatkowego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy obciążeń krytycznych podczas braku zasilania.

     

    Zastosowania: 
    Serwery Telekomunikacja Przemysł Sieci VolP Magazyny danych Aparatura medyczna

    Zastosowania: Serwery, Telekomunikacja, Przemysł, Sieci, VolP, Magazyny danych, Aparatura medyczna

    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *
     

    ZAMÓW NEWSLETTER