LISTA PRODUKTÓW
Zasilacz UPS Ultron serii HPH otrzymał nagrodę “Produkt Roku”

Będący jednym z najbardziej wpływowych mediów internetowych branży IT w Chinach IT168 wykorzystuje unikatowy system oceny. Kapituła nagrody 2013 Technical Excellence Award ocenia szereg kryteriów, takich jak osiągnięcia biznesowe, odpowiedzialność społeczną, uznanie użytkowników, a także badania i rozwój na powiązanych obszarach. IT168 wyróżniło zasilacz UPS Ultron serii HPH firmy Delta za spełnienie najwyższych standardów technicznych w branży w swoim przedziale mocy, a także za wiodący trend w zakresie bardziej ekologicznych i bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.
Zasilacz UPS Ultron serii HPH charakteryzuje się ogólną sprawnością do 96% (99% w trybie ECO), około 5% więcej w porównaniu z innymi markami na rynku, i może przynosić wyższy zwrot z inwestycji oraz większe roczne oszczędności kosztów energii elektrycznej. Zasilacz UPS Ultron serii HPH oferuje jednostkowy współczynnik mocy (PF = 1) po raz pierwszy wśród produktów o niskiej i średniej mocy oraz 100% gwarancję mocy bez utraty parametrów niezależnie od obciążenia. Urządzenie może utrzymać o 20% większe obciążenie od modeli innych marek o takiej samej mocy. Ponadto, zasilacz UPS Ultron serii HPH charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i obsługuje podwójne wejście zasilania, redundancję równoległą, architekturę stand-by oraz umożliwia rozbudowę równoległą do czterech jednostek.
Dzięki wyjątkowym osiągom i wiodącej technologii, zasilacz UPS Ultron serii HPH firmy Delta pokonał tysiące innych produktów i zyskał uznanie jako “Produkt Roku” w kategorii zasilaczy UPS.