LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Amplon Seria M, jednofazowa 1/1,5/2/3 kVA

    Wprowadzenie

    Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria MX 1,1/2/3 kVA.
     
    Amplon M to zasilacze awaryjne UPS typu line-interactive zapewniające wysokiej jakości napięcie sinusoidalne, idealnie nadające się do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia stabilne napięcie, co przekłada się na wyższą dostępność. Zasilacze dostępne są w konfiguracji rack lub tower, co umożliwia szeroki wachlarz ich stosowania do zasilania serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń VoIP i telekomunikacyjnych. Zasilacze Amplon serii M charakteryzują się doskonałą sprawnością w normalnym trybie pracy i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej, co pozwala wykorzystać większą moc do zasilania obciążeń krytycznych przy znacząco niższym koszcie użytkowania.

     

    Zastosowania: 
    Serwery Telekomunikacja Przemysł Sieci VolP Magazyny danych Aparatura medyczna

    Zastosowania: Serwery, Telekomunikacja, Przemysł, Sieci, VolP, Magazyny danych, Aparatura medyczna

    Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz LED, Konfiguracja Stelaż/Wieża, Widok od tyłu wersji