LISTA PRODUKTÓW

Akcesoria do szaf rack

Półka 1U
Półka 1U
Model: SR9004
Nośność: 60 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 480,5 x 664 x 44 mm
Półka wysuwana 1U
Półka wysuwana 1U
Model: SR9005
Nośność: 40 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 482 x 718 x 44 mm
Osłona dolna
Osłona dolna
Model: SR9003
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 538 x 834,6 x 39 mm

Model: SR8003
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 738 x 834,6 x 39 mm

Zaślepka 1U
Zaślepka 1U
Model: SR9006
Wymiary (szer. x wys. x grub.): 482,6 x 43,7 x 1,0 mm

10 szt. na opak.

Zaślepka 2U
Zaślepka 2U
Model: SR9007
Wymiary (szer. x wys. x grub.): 482,6 x 88 x 1,0 mm

10 szt. na opak.

Uchwyt na kable zasilające z przepustem
Uchwyt na kable zasilające z przepustem
Model: SR9001
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 580 x 316 x 192 mm

Model: SR8001
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 780 x 316 x 192 mm

Uchwyt na kable zprzepustem
Uchwyt na kable zprzepustem
Model: SR9002
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 592 x 75 x 125 mm

Model: SR8002
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 792 x 75 x 125 mm

Pionowy kanał kablowy
Pionowy kanał kablowy
Model: SR7002 (2 szt.)
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 53 x 63 x 888 mm
Poziomy kanał kablowy1U
Poziomy kanał kablowy1U
Model: SR7001
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 482 x 50 x 44 mm
Drabinka kablowa
Drabinka kablowa
Model: SR7003
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300 x 50 x 1560 mm
Uchwyt na kable
Uchwyt na kable
Model: SR7004 (10 szt.)
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 45 x 85 x 5 mm

Lista akcesoriów

Model OPIS Rack - SR1110 Rack - SR3110
SR7001 POZIOMY KANAŁ KABLOWY 1U
SR7002 PIONOWY KANAŁ KABLOWY
SR7003 DRABINKA KABLOWA 300 mm
SR7004 UCHWYT NA KABLE (10 szt. na opakowanie)
SR8001 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 800 mm  
SR8002 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 800 mm  
SR8003 OSŁONA DOLNA DLA SZAFY RACK SZER. 800 * GŁĘB. 1100  
SR9001 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 600 mm  
SR9002 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 600 mm  
SR9003 OSŁONA DOLNA DLA SZAFY RACK SZER. 600 * GŁĘB. 1100  
SR9004 PÓŁKA 1U
SR9005 PÓŁKA WYSUWANA 1U
SR9006 ZAŚLEPKA 1U (10 szt. na opakowanie)
SR9007 ZAŚLEPKA 2U (10 szt. na opakowanie)