LISTA PRODUKTÓW
Delta przedstawia pełną serię modułowych zasilaczy awaryjnych UPS Modulon serii DPH
![](/media/images/news/PR-Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW.jpg)
W pełni modułowa struktura zasilaczy awaryjnych UPS Delta Modulon serii DPHzapewnia klientom następujące trzy podstawowe korzyści:
Najwyższa dostępność
Dzięki samoredundancji modułów mocy oraz wbudowanemu mechanizmowi sterującemu Modulon serii DPH to w pełni odporny na uszkodzenia zasilacz UPS. Pełna logika sterująca pozwala systemowi na automatyczną synchronizację w przypadku awarii modułu głównego oraz automatyczne włączenie funkcji zasilania awaryjnego w celu zapewnienia nieprzerwanego działania. Możliwość podłączania i odłączania krytycznych komponentów oraz modułów bez wyłączania zasilania może poprawić użyteczność systemu UPS, zmniejszając tym samym wartość wskaźnika MTTR do zera i zapewniając maksymalny czas działania oraz najlepszą dostępność.
Wysoka skalowalność
Zasilacz UPS Delta Modulon serii DPH został zaprojektowany pod kątem bezproblemowej skalowalności zarówno w sensie rozbudowy pionowej, jak i poziomej. Dając możliwość rozbudowy z 25kW do 75/150/200 kW w standardowej obudowie typu rack wielkości 19 cali, Modulon DPH zapewnia wysoką elastyczność rozbudowy centrów danych oferując jednocześnie korzyści na zasadzie „płać w miarę korzystania" i pozwalając uniknąć przewymiarowania zasilacza UPS.
Wyjątkowa sprawność energetyczna
Osiągając ponadprzeciętną dostępność, zasilacze Modulon serii DPH charakteryzują się jednocześnie bardzo wysoką sprawnością. Wysoka wydajność (kVA=kW) oraz bezkompromisowa sprawność AC-AC (95% przy małym obciążeniu 30% i 96% z 50% obciążeniem) umożliwia klientom znaczące oszczędności energii elektrycznej. Tam gdzie liczy się dostępność, sprawność i możliwość skalowania w miarę rozwoju działalności, system zasilaczy awaryjnych UPS Modulon serii DPH stanowi idealne rozwiązanie zapewniając ochronę zasilania urządzeń i oszczędność w rozumieniu Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO).
"Od wprowadzenia do sprzedaży modelu Modulon DPH o mocy 200 kW w 2012 roku, obserwowaliśmy bardzo pozytywny odbiór koncepcji konstrukcji modułowej przez klientów globalnych i specjalistów do spraw zarządzania zasilaniem" - powiedział dr Charles Tsai, dyrektor generalny działu MCIS (Zarządzania Infrastrukturą Zadań Kluczonych) firmy Delta Electronics. Zasilacze awaryjne UPS Modulon serii DPH o mocy 200 kW obsługują duży projekt rozbudowy sieci kolejowej w Niemczech, dostarczają nieprzerwane zasilanie jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w Hiszpanii, czy chronią centrum danych państwowego koncernu naftowego w Indiach. Zasilacze awaryjne UPS Modulon serii DHP firmy Delta zostały wyróżnione w 2013 roku prestiżową nagrodą "Save Energy!" oraz nominacją do nagrody "Technology of the Year" (Technologia roku) w kategorii "rozwiązanie energooszczędne" przez rosyjskich ekspertów pokreślających doskonałą specyfikację techniczną i wysoką sprawność.
Dzięki temu wysoce inteligentnemu i zintegrowanemu rozwiązaniu w zakresie systemów zasilania awaryjnego UPS, Delta MCIS jest pewna, że zasilacze Modulon serii DPHstanowią najlepszy wybór do zabezpieczenia nowoczesnych centrów danych w dynamicznej erze Big Data.