• Modulon DPH 300/500/600 kVA - Proactive detection, Ultimate reliability
  • Seria DPH, trójfazowa, 50– 300/500/600 kVA

    Wprowadzenie

    Najwyższa na świecie gęstość mocy zapewnia najwyższą dostępność zasilania, wydajność i niezawodność

    W dzisiejszym, wysoce zinformatyzowanym świecie, charakteryzującym się nieustannym przyrostem danych, transmisją 4G/5G oraz wykorzystaniem aplikacji do streamingu mediów, zarządzający obiektami IT stają przed wyzwaniem zwiększenia gęstości mocy w szafach RACK oraz ograniczonej powierzchni w obiektach Data Center. Odpowiedzią na zapotrzebowanie wysokiej gęstości mocy, wydajności i niezawodności jest innowacyjna technologia modułowych zasilaczy firmy Delta. Najnowszy zasilacz UPS Modulon serii DPH o mocy 50-300/500/600 kVA, charakteryzujący się największą gęstością mocy, wynoszącą 50 kW w ramach jednego modułu mocy przy niespotykanie małych gabarytach jednostki, zapewnia optymalnie wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Modułowe zasilacze Modulon DPH stanowią idealne rozwiązanie zasilania gwarantowanego obiektów Data Center, w szczególności tam, gdzie istotnym staje się optymalizacja Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO).

    50 kW o wysokości 3U; Przyjazny dla użytkownika, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 10”  

    Zastosowania
    Delta Seria DPH, trójfazowa UPS, 50-300/500/600 kVA, Zastosowania