LISTA PRODUKTÓW
Jak zasilacze UPS i kształt centrów danych dostosowują się do wyzwań ery Big Data

- Duża objętość (high volume)
Według analityków IDC objętość danych będzie się rokrocznie zwiększać o 50%, co oznacza, że co dwa lata ich ilość ulegnie podwojeniu. Przechowywanie i przetwarzanie takiej ilości danych stanowi ogromne wyzwanie. - Duża prędkość (high velocity)
Dane muszą być pozyskiwane i analizowane na czas tak, by zmaksymalizować ich wartość rynkową. - Duża różnorodność (High variety)
Dane mogą być ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane, w postaci tekstu lub multimediów.
Infrastruktura centrów danych stanowi trzon działalności gospodarczej w erze Big Data. Możliwość dostosowywania zasilaczy UPS oraz kształtu centrów danych do indywidualnych potrzeb jest kluczowa z punktu widzenia przedsiębiorstwa w kontekście utrzymania konkurencyjności i wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynek we właściwym czasie. Idealny kształt centrum danych, odpowiadający rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na dane, opiera się o standaryzację i modułowość.
Modułowe zasilacze UPS skalowalne wraz z objętością danych
Zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, zasilacze UPS Delta Modulon serii DPH to urządzenia w pełni modułowe, gwarantujące płynną rozbudowę zarówno w obrębie urządzenia, jak i w zakresie ilości jednostek. Kluczowe elementy, takie jak moduły mocy, moduły sterujące oraz moduły STS są zgodne ze standardem “plug and play”. Wychodząc naprzeciw elastycznym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, seria DPH obejmuje trzy rodzaje urządzeń o mocy 75/150/200 kW, wyposażonych w szeroką gamę akcesoriów opcjonalnych, takich jak rozdzielnie PDC czy wbudowane baterie – wszystko w ramach pojedynczej szafy rack. Przedsiębiorstwa mogą realizować strategię “pay as you go”bez wykorzystywania przewymiarowanego sprzętu czy marnowania środków inwestycyjnych we wczesnej fazie działalności.
▲ Dostępność modeli DPH 75 kW oraz DPH 150 kW należy potwierdzić
u lokalnego przedstawiciela Delta.
Zielona moc – minimalizacja OPEX
Niezależnie od wysoko rozwiniętej skalowalności, ekologia to kolejny z wymogów mających zastosowanie do nowoczesnych centrów danych w epoce data boom. Efektywne energetycznie zasilacze UPS o wysokiej sprawności, jednostkowym współczynniku mocy (kVA=kW) oraz niskim poziomie iTHD umożliwiają znaczące oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych (OPEX). Ponieważ typowy przedział obciążenia centrów danych to około 30%, efektywne biznesowo rozwiązania powinny opierać się o wysoką sprawność przy niskim obciążeniu. Dzięki wysiłkom inżynierów Delta zasilacze UPS serii DPH osiągają sprawność AC-AC na poziome 95% nawet przy obciążeniu 30%, i charakteryzują się stałą sprawnością 96% przy obciążeniu przekraczającym 50%.
Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniach Modulon serii DPH, kliknij tutaj.
Modułowość centrów danych wymaga płynnej skalowalności
Poza zasilaczami UPS również inna infrastruktura centrów danych, taka, jak urządzenia chłodzące, szafy rack, a także rozdzielnie PDC i PDU, odgrywa kluczową rolę w płynnej skalowalności i rozbudowie centrów danych. Delta InfraSuite, kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych, obejmuje zintegrowaną strukturę i modułowy kształt systemu. Rozwiązanie to umożliwia rozbudowę centrów danych wraz ze wzrostem ich objętości poprzez stopniowe dodawanie kolejnych urządzeń. Nie wymaga stosowania przewymiarowania.
Wzrost objętości danych wymaga coraz wyższych osiągów serwerów. Wysoka gęstość mocy na szafę rack staje się nieuniknionym trendem, co prowadzi do powstawania ognisk wysokiej temperatury w serwerowni. Aby rozwiązać problem, w bezpośredniej bliskości rozgrzanych urządzeń można umieścić system chłodzenia RowCool, pozwalający sprawnie odprowadzać ciepło i zagwarantować niezawodność sprzętu. Ponadto, wraz ze wzrostem ilości danych można dodawać modułowe szafy rack, a także wyłączniki dla rozdzielni PDC i PDU – wszystko według potrzeb. Ponadto, niezależnie od wielkości centrum danych, środowisko i przepływ informacji można centralnie monitorować i sterować z poziomu oprogramowania InfraSuite Manager, przeznaczonego do kompleksowego zarządzania centrami danych.
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach dla centrów danych Delta InfraSuite, kliknij tutaj.
Infrastruktura centrów danych – trzon ery Big Data
Era Big Data rozpoczęła się w 2013 r. i trwa, mając ogromny wpływ na liczne dziedziny działalności i oferując różne zastosowania i możliwości. W pełni rozumiejący trendy panujące na rynku oraz będący orędownikiem modułowych centrów danych dział Mission Critical Infrastructure Solutions firmy Delta jest motorem konkurencyjności centrów danych, pomagającym przedsiębiorstwom zmniejszać koszty instalacji i eksploatacji centrów danych.