LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Modulon Seria NH Plus, trójfazowa, 20-120 kVA

    Wprowadzenie

    ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - DPH 20 - 80/120 kVA.
     
    Modulon NH Plus to zasilacze awaryjne UPS najnowszej generacji cechujące się wysoką sprawnością, modułową budową umożliwiającą wymianę poszczególnych modułów w trakcie pracy (hot swap) i redundancją N+X. Dzięki spełniającej najwyższe standardy sprawności 94%, seria NH Plus gwarantuje niezwykle niski koszt posiadania zarówno pod względem inwestycji, jak i utrzymania.

    Dzięki modułowości N+X i systemowej redundancji zapewniającej niezawodność i dostępność seria zasilaczy Modulon NH Plus stanowi przełom w zabezpieczeniu urządzeń krytycznych za pomocą zasilaczy awaryjnych UPS.

     

    Zastosowania:

    Zastosowania: Centra danych, Telekomunikacja, Przepmysł, Sieci, Ochrona, Laboratoria, Aparatura medyczna, Transport publiczny