PRODUCT LIST
러시아의 데이터센터 업체인 링스데이터센터, 델타 Modulon DPH 시리즈 500 kVA UPS를 선택

새로운 UPS 유닛은 서버에 대한 전력 공급을 항상 일정하게 유지할 수 있도록 높은 전력 성능이나 신뢰성과 같은 일반적인 요구사항을 충족시킬 뿐만 아니라, 기존의 데이터센터 시스템에 호환되고, 기존 데이터센터 환경에 손쉽게 통합할 수 있고, 모듈 방식의 확장에 적합한 것이어야 했다. 이 데이터센터 제공업체는 2020년에 여러 가지 다양한 옵션을 고려하고 비용 문제도 고려한 끝에 델타가 제공하는 최고의 솔루션을 사용하기로 결정하였다.
그 결과 네 개 델타 Modulon DPH 시리즈500 kVA UPS 시스템이 설치되었다. 이 새로운 모듈형 UPS 유닛은 세계 최고의 랙당 전력 밀도를 제공하며, 특히 대규모 데이터센터의 미션 크리티컬 애플리케이션에 적합하다.
이 UPS에는 모듈형 설계가 적용되어, 전력 모듈의 이중화(redundancy)를 관리할 수 있으며 추가적인 용량 확보를 위한 유연한 확장 옵션도 제공한다. 그 밖에도 높은 전력 밀도 덕분에 더 이상 미래의 수요 증가에 대비한 예비 용량을 확보할 필요가 없다는 장점이 있다. 왜냐하면 이 시스템은 필요에 따라 확장할 수 있기 때문이다. 그러므로 DPH 500 kVA 시스템은 데이터센터의 비용 절약에 직접적으로 기여한다. 또한 이 시스템의 효율은 노멀 모드에서 96.5%, ECO 모드에서 99%에 달하기 때문에 에너지 비용을 크게 절약할 수 있다.
DPH 500 kVA는 필요한 랙 높이가 낮으면서도 높은 전력 밀도를 제공하므로, UPS가 매우 적은 공간만 차지한다. 전력 기반시설에서 공간의 절약은 컴퓨터 랙과 같은 생산 장비에 더 많은 공간을 할애할 수 있음을 의미하며, 결국에는 수익성을 높인다. DPH 500에는 콤팩트한 설계가 적용되어 사용 가능한 여유 면적이 증가되며, 동 전력 등급의 다른 제품에 비해 50% 더 적은 공간만 차지한다.
이UPS 시리즈의 아키텍처는 개별 모듈의 핫스왑이 가능한 구조이다. 이 UPS 장치는 더 빠르게 가동할 수 있으며 기존 UPS에 비해 정비 시간이 크게 향상되었다. 운영비의 측면에서 볼 때, 이 UPS 시스템은 모니터링, 관리, 유지보수가 특히 간편하다.
이를 통해 링스데이터센터는 UPS의 기술적 특성과 기능 외의 혜택을 누릴 수 있으며, 비용 대비 가치도 매우 높다. 또한 델타는 유럽 전역의 여러 지사를 통해 현장의 전문가 서비스를 제공하며, 링스데이터센터는 이처럼 델타가 제공하는 전문지식, 고객 서비스, 리드타임(조달 소요시간)의 우수성을 인정하였다. 이 사례에서 고객측은 자신에게 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있었다. 그리고 그들은 뛰어난 성능, 효율성, 모듈형 설계와 확장성에 대한 요구사항을 충족시키고 기존의 데이터센터 환경에 쉽게 통합하여 가동할 수 있는 제품을 찾아냈다. 그들의 상트페테르부르크 데이터센터에 설치된 델타의 UPS 유닛은 이미 자신의 역할을 원활하게 수행하고 있으며, 미래의 업그레이드 또한 쉽고 비용 효율적인 방식으로 수행할 수 있다.
링스데이터센터의 선임 전력 기술자인 안드레이 체스노프는 링스데이터센터와 델타의 협업에 매우 만족하였다. “델타의 담당자들은 우리의 요구사항을 이해하였으며, DPH 500 kVA를 우리에게 권고함으로써 이러한 요구사항을 완벽하게 충족시켰다. 그들은 우리에게 최선의 솔루션을 찾아 주기 위하여 노력하였으며, 확실한 성공을 거두었다.”
Delta Russia & CIS, 커뮤니케이션 및 인포메이션 솔루션 (CIS) 비즈니스 유닛의 주요 고객 전담 세일즈 매니저인 블라디슬라브 솔로스키(Vladislav Solotskiy) 또한 러시아에서 이 프로젝트가 성공을 거둔 것에 기뻐하였다. “우리는 대규모 데이터센터 프로젝트에서 델타와 협업을 진행한 모든 이들이 성공을 거둔다는 사실을 다시 한 번 입증하였다. 우리의 고객들은 고객의 기술적 요구사항에 대한 탁월한 이해, 전문적 조언, 신뢰할 수 있는 고성능 제품, 우수한 제품 서비스, 편리한 설치 지원 서비스를 통해 많은 이익을 얻을 수 있다. 우리는 링스데이터센터의 프로젝트를 통해 다시 한 번 새로운 고객에게 만족을 드릴 수 있었으며, 다른 프로젝트에서도 이 고객과 함께 하기를 기대한다.”