PRODUCT LIST
델타 UPS 및 DCIM 솔루션, Bytesnet을 위하여 새로운 친환경 데이터센터와 데이터 랩에 솔루션을 공급

전력 효율을 통한 환경 보호
d’Root 데이터센터의 핵심은 바로 6 메가와트 용량의 전력 시스템이다. 새로운 데이터센터를 위하여 Bytesnet이 선택한 3상 모듈식 DPH500 Delta UPS 는 이 시설의 생태 발자국, 즉 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 핵심적 수단 중 하나였다. 매우 높은 전력 밀도를 가진 델타의 DPH500 UPS는 경쟁사의 솔루션 대비 50 %에 불과한 공간만을 요구한다. 또한 이 델타 UPS는 업계 최고 수준의96.5%의 높은 AC-AC 효율을 제공하기 때문에, Bytesnet의 에너지 소비, CO2 배출, 비용을 크게 낮출 수 있다.
고유의 UPS와 DCIM의 조합
Bytesnet은 매우 높은 밀도와 높은 효율성을 가진 델타의 DPH500 UPS 시스템뿐만 아니라 종합적인 InfraSuite Manager 데이터센터 인프라스트럭처 관리 (DCIM) 시스템 때문에 솔루션 공급업체로서 델타를 선택하였다. DCIM 시스템은 d’Root 운영의 모든 측면에 대한 완벽한 통제력을 Bytesnet에게 선사한다. 또한 이것은 최적화와 효율성이라는 이점을 추가적으로 제공한다. 시장을 선도하는 DPH500의 탁월한 전력 밀도와 뛰어난 효율성이 델타의 종합적인 인프라스트럭처 관리 소프트웨어와 조합된 결과, Bytesnet은 데이터센터의 전력 시스템 공간을 특별한 방식으로 활용할 수 있게 되었다.
InfraSuite Manager DCIM이 Bytesnet를 지원하는 방법
델타가 d’Root 데이터 센터에 제공한 종합적인 InfraSuite Manager 데이터센터 정보 관리 시스템은 여러 가지 장점을 가지고 있다. DCIM을 설치함에 따라 Bytesnet은 파워미터와 환경 감지기로부터 실시간으로 에너지 소비량 데이터를 수집하여, 데이터센터의 운영 상황을 원격으로 모니터링할 수 있다. 또한 콜로케이션 공급업체는 커패시터 모듈(capacity module)을 사용하여 전력, 부하, 랙 용량과 같은 데이터센터의 여러 가지 측면들을 분석할 수 있다. 이 정보는 데이터센터 자산의 확장과 관련된 장래의 결정의 기준이 될 수 있다. 또한 DCIM은 2D 또는 3D 뷰를 통해 랙 운영 상태를 시각적으로 표시할 수 있으며, 이것은 Bytesnet이 자사의 전문적인 데이터센터 관리 시스템이 가진 장점을 고객들에게 보여주는데 도움이 될 수 있다.
데이터에 의해 유지되는 미래의 세상
Bytesnet의 CEO인 페터 드 종(Peter de Jong)은 “여기에서 우리는 21 세기 경제를 위한 진정한 기반을 구축하고 있다. 우리는 델타가 이 모든 여정을 함께할 가치 있는 파트너라는 것을 발견하였다”고 말하였다. 그리고 흐로닝언의 새로운 시설은 첨단 전력 장비뿐만 아니라 더 많은 방식을 탐구하고 개척하는 중이다. Bytesnet은 이 프로젝트에서 지역 대학교, 지역 ICT 벤더, Astron(네덜란드 전파천문학 협회)와 협력하였다. d’Root 데이터 랩에서는 학생, 과학자, 전문가, 그리고 Bytesnet 직원과 고객들이 힘을 모아 미래의 데이터 기술을 개발하고 있다.
미래의 데이터센터의 쇼케이스
데이터센터 용량에 대한 수요는 빠르게 증가하고 있으며, 에너지 비용 또한 빠르게 증가하고 있다. 델타 일렉트로닉스 EMEA 지역의 BNL 미션 크리티컬 인프라스트럭처 솔루션 세일즈 매니저인 잭 차우(Jack Chou)는 “이러한 대규모 프로젝트에서 Bytesnet이 Delta를 선택하였다는 것은 델타의 솔루션들이 업계를 선도하는 최첨단 기술이라는 점을 이 분야의 최고의 전문가들이 인정하였음을 방증한다. 델타의 솔루션은 콜로케이션 공급업체에게 더욱 높은 효율성과 환경 친화적인 전력 장비가 필요하게 될 미래를 미리 대비하여 설계되었다. d’Root 시설은 오늘 날의 콜로케이션 공급업체들이 혁신을 통해 미래의 도전과제들을 해결할 수 있는 방법에 대한 설득력 있는 사례를 보여준다.”