PRODUCT LIST
마이크로 모듈화된 데이터센터가 전기 통신 IDC의 안정적인 서비스를 보장하다

델타전자의 마이크로 모듈화된 데이터센터가 China Telecom의 9개의 주요 IDC중 하나로 선정되었다. China Telecom은 중국에서 에너지 효율적이고 환경 친화적인 IDC를 빠르게 건설하고자 한다. 델타전자는 중국의 전기 통신 산업에서 요구하는 높은 적용 가능성, 빠른 건설, 높은 에너지 효율성을 만족시켰으며, 전기 통신 고객들에게 혁신적인 IDC 시스템을 제공하였다.
데이터 센터는 4개의 마이크로 모듈로 구성된다. 각각의 모듈은 독립적으로 가동 가능하며, 같이 가동되어 하나의 독립적이며 완벽한 IDC로서 가동할 수도 있다. 이러한 대단히 혁신적인 마이크로 모듈화된 IDC는 가장 발전되었고, 에너지 효율적이며, 높은 적용 가능성을 가졌다는 점에서 우위를 지니며, 빠르게 설치되어 사용할 수 있다는 점 역시 우위를 지닌다. 델타전자의 마이크로 모듈화된 데이터센터 시스템은 확장 가능하며, 유지관리가 쉽고, 통합이 쉽다. 이는 공장에서 조립식으로 제작되어, 빠르게 설치가 가능하여 통상 걸리는 시간의 1/3의 기간 내에 설치가 가능하다. 또한, 이 시스템은 손 쉽게 추후에 데이터센터 용량을 확장시킬 수 있다. 시스템에 설치된 다수의 에너지 절약 기술은 냉방 효율을 일반적인 데이터센터와 비교하였을 때 12% 이상 증가시켜, 에너지 효율의 목표를 달성하였다. 큰 규모의 IDC의 경우, 마이크로 모듈화된 데이터 센터를 적용하는 것은 고객이 필요한 랙의 수, 전원 공급의 수준, 단기적 수요 증가, 혹은 미래에 있을 다른 사안들을 정확하게 모르는 경우 가장 좋은 선택이 될 것이다.