PRODUCT LIST
세계 최고의 데이터 센터 업체는 Delta의 솔루션을 자사28MW 데이터 센터에 적용하였다

Delta Electronics(델타 전자)는 인도에서 최대 ICT 통합 솔루션 및 서비스 제공 업체중의 하나와 협업하였습니다. 그 회사는 제품의 포괄적인 범위에서 종단간 서비스를 제공하고, 1,600개 이상의 도시와 마을에 일반 정보통신의 네트워크 인프라를 연결하는 사업을 합니다. 뭄바이 프로젝트를 위해 Delta는 1 MW짜리 28개의 UPS를 장치하고 28 MW의 데이터 센터를 설치하였습니다. 층을 기반으로 하는 설치는 2,3,4 층에 8 MW와 8층에 4 MW를 필요로 합니다. Delta는 60 kW 전력 모듈의 자체 DPH UPS 를 설치하여 프로젝트의 요구사항을 충족하는 초고속 교환 설계로 완전한 모듈화를 성공하였습니다.
대형 데이터 센터 솔루션 업체들이 이 경쟁에 참여를 하였는데 고객사에게 신뢰와 자신감을 심어준 업체는 바로 Delta였습니다. 이런 초대형 데이터 센터에 적용하기 위해서 Delta는 더 낮은 MTTR, 최저 TCO, 최소 footprint(탄소발자국), 최고의 여유와 효용성을 위한 엄청난 가치의 기술적 역량을 보유함으로써 많은 어려움을 해결할 수 있었습니다.
Delta의 UPS솔루션은 고객사의 사업이 더욱 경쟁력을 가질 수 있도록 “보이는 경쟁력 이상의 역량”을 제공합니다. 우리는 고도로 신뢰할 만하고 효율적인 전력 관리 제품과 데이터 센터의 인프라 솔루션을 제공하는 역할을 완수하여, 고객사가 소유 총비용(TCO)을 줄이면서 핵심적인 임무의 가동을 지속할 수 있도록 합니다. Delta는 고객사가 매우 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
Delta는 전력 시스템, 장치(Rack)와 부품들, 정밀 냉각과 환경보호 시스템을 포함하는 데이터 센터 인프라 솔루션을 제공합니다. 우리는 효율적인 전력 사용을 바탕으로 고객사가 원하는 방식의 믿을 수 있고 유연하며 에너지 효율성이 뛰어난 데이터 센터의 설립을 지원합니다.