PRODUCT LIST
델타의 데이터센터 솔루션, Formosa Plastics Group (FPG)의 새로운 에너지 효율적 백본 엔터프라이즈 데이터센터 구축을 지원
![](/media/images/news/news-2020-delta-help-formosa-plastics-greate-enterprise-data-center.jpg)
Formosa Plastics Group 이사회의 상임위원이자 Formosa Biomedical Technology Corporation의 회장인 Sandy R.Y. Wang은 “이 새로운 데이터센터는 해외로 연결된 Formosa Plastics Group의 모든 IT 인프라의 백본이다. 따라서 장기적인 신뢰성, 미래의 확장 유연성, 에너지 효율성이 가장 중요하다. 우리가 델타를 파트너로 선정한 결정적인 이유는 에너지 효율적이고 회복 탄력성이 뛰어난 데이터센터 개발에 대한 델타의 전문성과 훌륭한 실적이다. 우리는 델타의 맞춤형 계획, 설계, 실행 서비스와 Formosa Biomedical의 배터리 기술을 활용함으로써 PUT가 1.5 미만인 친환경적인 데이터센터를 보유하게 되었다”고 말했다
델타가 제공하는 솔루션을 활용한 결과, 이 데이터센터 시설의 PUE는 친환경적인 수준인 1.5 미만을 유지할 수 있으며 FPG의 기존 데이터센터에 비해 약 30%의 에너지를 절약할 수 있을 것으로 기대된다. 이 IT 시설을 위한 델타의 데이터센터 인프라스트럭처 솔루션은 3-상 120kVA NT 시리즈 무정전 전원공급장치(UPS)포함하는 N+1 설계를 활용하여, 탁월한 전력 보호와 안전성을 제공한다. 또한 델타의 43kW RoWCool 냉각수 정밀 냉각 장치를 활용하여 냉복도(cold air aisle) 밀폐 설계를 구현하였다. 그리고 주위 온도와 습도에 상관없이 EMS(Environmental Monitoring System)가 광범위한 정보를(랙 수준까지) 제공하며, 델타의 DCIM 데이터센터 인프라 관리 시스템은 데이터센터의 여러 부분에 관한 중요한 종합적 정보를 IT 관리자에게 실시간으로 제공한다
Formosa Plastics Group은 1958 년에 설립되었으며 전 세계에서 가장 큰 석유화학 복합기업 중 하나이다. 이 그룹의 핵심 사업은 석유화학물질 가공이지만, 그 밖에도 전자제품 제조, 헬스케어, 생명공학, 자동차 생산, 섬유와 같은 다양한 산업에 진출하였다. 이 그룹의 자회사인 Formosa Biomedical Technology Corporation은 UPC 시스템을 지원할 수 있는 새로운 리튬이온 배터리 모듈, DC 충전기, 에너지 저장 시스템과 같은 새로운 에너지 기술을 개발하였다.