Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Le centre de données micro-modulaire garantit un fonctionnement fiable pour les IDC de télécommunications
![](/media/images/other/modular-data-center-1.gif)
Le centre de données se compose de quatre micro-modules. Chaque module peut fonctionner indépendamment et peut être assemblé en tant qu'espace d'IDC complet et à part entière. Il s'agit d'un IDC micro-modulaire hautement innovant, évolué, à économie énergie, à haut niveau d'applicabilité et pouvant être rapidement installé et prêt à l'emploi. Le système de centre de données micro-modulaire Delta peut être étendu, géré, mis à jour, tout en étant facile à intégrer et à mettre à jour. Celui-ci est préfabriqué en usine pour un déploiement rapide, ce qui permet de réduire les délais de près d'un tiers. La structure micro-modulaire permet une expansion future aisée de la capacité du centre de données. De nombreuses technologies à économie d'énergie augmentent l'efficacité de la réfrigération de 12 % ou plus par rapport à un centre de données conventionnel, atteignant l'objectif fixé en termes d'efficacité énergétique. Concernant les IDC de taille importante, la mise en œuvre du centre de données micro-modulaire constitue le meilleur choix lorsque les clients sont indécis quant au nombre de bâtis nécessaires, quant au niveau des alimentations électriques, quant aux exigences du client en matière d'augmentation des activités à court terme, ou quant à d'autres questions futures.