Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
La série Ultron NT de Delta aide Ripe Components à améliorer sa productivité !
![](/media/images/other/Industry_400w_1.jpg)
Contexte:
Ripe Component Technologies PL est une multinationale fabricant des dispositifs mobiles (étuis, chargeurs et batteries de mobiles) certifiée ISO 9001:2008. Elle travaille exclusivement pour Samsung India Electronic Limited, dont elle est le fournisseur exclusif en Inde.
Delta, étendant ses activités à tous les secteurs industriels couvrant différentes applications, est une nouvelle fois apparu comme un partenaire de choix pour Ripe Components dans les applications de moulage du plastique, avec la première installation de ce type à l’usine Ripe Components de Greater Noida. 5 millions de téléphones portables Samsung sont construits grâce au soutien ininterrompu de l'ASI Delta.
Difficulté:
Le moulage du plastique s’effectue dans l’un des environnements de travail les plus exigeants de toute l’industrie. L’équipement utilisé lors du moulage doit supporter une chaleur, des réactions chimiques et une abrasion données. L’ASI 20-4 000 kVA de la série Ultron NT de Delta répond à toutes ces conditions particulières, permettant de faire disparaître pratiquement toutes les périodes d’interruption et d’augmenter la productivité. Pour assurer une disponibilité à 99,9 % de la productivité de Ripe Components, l’Ultron NT installée dans leur usine procure la fiabilité et l’efficacité requises. Au départ, une autre société avait proposé une ASI « Hi-Pulse » pour les applications mentionnées. Au final, la compétence technique de Delta, avec une vision solide de l’application, a permis de remporter le projet.
Solution:
Une ASI pour application industrielle doit être robuste et adaptée à une utilisation en milieu industriel. Les fabricants ont besoin de systèmes ASI fiables et efficaces qui peuvent supporter leurs charges critiques et fonctionner dans des conditions extrêmes. Pour répondre à la demande de Ripe Components, Delta a proposé l’ASI triphasée de la série Ultron NT disponible dans une gamme allant de 20 à 4 000 kVA. L’Ultron NT est une véritable ASI double conversion connectée disposant d’une configuration entrée/sortie personnalisée pouvant correspondre à diverses applications. L’ASI de la série Ultron NT avec transformateur de séparation intégré agit comme pare-feu électrique entre le réseau électrique entrant et les charges sensibles. Avec une capacité N+X en parallèle pour la redondance ou l’extension de capacité, elle garantit une disponibilité et une fiabilité élevées pour les activités du client.
La série Ultron NT offre une protection continue et ininterrompue de votre équipement, même en cas de charge déséquilibrées. Le mode économique améliore encore l’efficacité de 4 à 7 % et permet d’effectuer des économies sur les coûts d’exploitation.
Pour les charges critiques extrêmes (qui ne peuvent utiliser le conducteur neutre de l’alimentation secteur), le transformateur de séparation intégré génère un « conducteur neutre récemment dérivé » isolé du conducteur neutre du secteur par une séparation galvanique. Ceci a pour effet d’annuler tout désagrément électrique lié à l’alimentation/la source réfléchi au niveau des charges critiques de la sortie connectée sur l’ASI.
Résultat:
Delta est associé à Ripe Components depuis plus de 6 ans comme « fournisseur exclusif » et dispose d’un parc d’Ultron NT installé proche de 4 MVA pour les applications de moulage dans leurs usines de Noida et Greater Noida. Grâce à une bonne expérience avec Ultron NT, Ripe Components envisage également d’utiliser des produits Delta pour leur extension prochaine et leurs nouveaux projets.
« Nous sommes associés à Delta depuis 6 ans et nous utilisons les systèmes ASI Ultron NT de Delta pour nos machines à mouler. Sa performance fiable a fait de l’ASI Delta un accessoire standard dans notre usine de production. . La performance et le service après-vente de l'ASI Delta sont excellents. Le petit effort auquel ils consentent pour répondre à nos besoins même à des heures inhabituelles nous a beaucoup impressionné tout au long de ces années », déclare M. Ramakant Mittal, directeur des opérations chez Ripe Components.
Les forces de Delta sont la qualité, l’assistance et les produits hors normes et les solutions personnalisées qu’ils proposent à leurs clients à des RSI et CTP compétitifs. Sur la base de cette association, Delta s’attend à recevoir plus de projets du secteur de la fabrication. Soutenue par de bonnes connaissances du client dans l’offre de solutions solides, Delta s’est établie comme la puissance derrière les fabricants les plus compétitifs.
Demande d’offre |