Les solutions UPS de Delta protègent les gammes de produits de Peronda, l’un des leaders en Espagne

L'ASI protège les fours et la ligne de production de céramique dans l'usine. Ces fours doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de panne de courant, le processus de fabrication de la céramique pourrait être interrompu et entraîner des coûts élevés en raison de la perte de production, des frais importants liés à l'entretien des fours et des pertes de temps pour les employés. Pour Peronda, la mise en œuvre d'une solution d'alimentation de secours fiable et efficace était essentielle pour éviter le gaspillage de matériel et les pertes de temps pour les employés, tout en maintenant l'objectif de production.
Le projet de remplacement des ASI de Peronda est né d'une étude comparative de l'efficacité de 3 ASI de 200 kVA par rapport aux ASI de la série DPS Ultron de Delta (200 kVA) en mesures réelles dans les installations de Peronda. Les points forts des ASI de Delta qui ont penché en sa faveur sont les caractéristiques techniques de la série DPS axées sur le monde industriel avec une large plage de tensions d'entrée. Il convient également de noter l'installation de 6 ASI de la série Ultron HPH de Delta (30 kVA) dans le cadre de la protection des imprimantes qui décorent la céramique.
Enfin, pour ce fabricant leader de céramique, les solutions Ultron DPS et Ultron HPH se sont toutes deux soldées par un véritable succès. Sans recours à du matériel supplémentaire, les ASI des séries Ultron DPS et Ultron HPH offrent également une solution flexible et pratique pour augmenter la puissance de sortie totale, permettant ainsi de répondre à la croissance des activités.