Une alimentation électrique ininterrompue a permis à la plus importante société de confection de tissus non-tissés d'Inde de réaliser des économies significatives
.gif)
La série Delta NT à 400 kVA a résolu tous les problèmes énergétiques de notre client :
- La maintenance ASI en ligne et la maintenance régulière de la batterie sont possibles lorsque toutes les charges fonctionnent
- Le transfert d'alimentation du circuit principal au générateur diesel n'entraîne aucune interruption de la production
- La barre bus basse-tension et les circuits d'alimentation sont équipés d'isolateurs et de stabilisateurs
- L'ASI délivre une tension propre et stable, réduisant ainsi les risques de défaillance des équipements électroniques
« Delta a des résultats reconnus en matière de réduction des périodes d'interruption et de facilitation de la maintenance », déclare le Directeur Général de la société de confection de textile non-tissés leader en Inde. « Nous avons non seulement fait des économies directes et indirectes, mais le processus ininterrompu a également permis d'améliorer la qualité du produit », ajoute-t-il.
« Le fait que l'ASI Delta a été rapidement mise en œuvre et déployée dans notre usine a constitué un autre facteur décisif. Travaillant en étroite collaboration avec nous, Delta propose un SLA (Contrat de niveau de service) qui assure le service le plus rapide et la disponibilité de l'assistance à toute heure », conclut-il.
L'ASI de la série Delta NT s'est révélée à même de protéger l'équipement de notre client contre les surtensions et les pointes, qui figuraient autrefois parmi les principales causes de défaillance de l'équipement. Le processus ininterrompu a permis de réaliser des économies matérielles remarquables, et s'est ainsi révélé profitable pour l'environnement. De plus, l'efficacité du processus et les taux d'utilisation de l'équipement ont augmenté.
Après l'installation de l'ASI de la série NT 400 kVA, notre client a choisi l'ASI Delta de la série NT 260 kVA pour son site d'Haridwar en Uttarakhand.
Demande d’offre |