Systèmes de Busway - Série BR, 250-2000 A

Spécifications Techniques

Busway
 
Courant nominal
250/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000 A
Tension nominale
1000 V
Fréquence
50/60 Hz
Conducteur
Pureté du cuivre: 99,9 %, Conductivité: 99,9 % SICG
 
Aluminum purity: 98.8%, conductivity: 56.0% IACS
Placage conducteur
Placage d'étain (standard)
Matériau isolant
Résine époxy moulée
Classe d’isolation
Classe F (155 ℃)
Armoire / carter
Résine époxy / aluminium
Protection incendie
UL94 V0
Indice de protection d’entrée
IP20, IP55 (en option)
Impact mécanique
IK10
Earthquake test
0.8 g [magnitude >7], Zone 4
Unité enfichable
 
Conception du contact
Type enfichable
Configuration
Plug-in avec MCB/ELCB/RCBO
 
Plug-in avec MCB/RCB + prises de courant
 
Plug-in avec MCB/RCBO + wattmètre
Indice maximum
400 A
Marques de Disjoncteur Boîtier Moulé
ABB, Mitsubishi, Fuji, GE, Schneider (MG) ou spécifique au client
Indice de protection d’entrée
IP20, IP42/55 (en option)
Revêtement pour panneau
Peinture par poudrage
Couleur
RAL 9011/ RAL9003
Données générales (cuivre)
 
Normes
CEI61439, CEI60529, CEI60331, CEI60332
 
CNS14286, CNS12514, CNS14165, CNS11073
 
UL857
Température ambiante
-20 ℃ /+50 ℃ moyenne 35 ℃
Altitude
Inférieur à 2000 m sous le niveau de la mer
Busway

Busway System - BR Series

Cuivre
 
Modèle
BRC02
Courant nominal
250 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 213,0 μΩ/m
 
Résistance R80: 263,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 138,1 μΩ/m
 
Impédance Z50: 297,2 μΩ/m
 
Résistance X60: 165,7 μΩ/m
 
Impédance Z60: 311,0 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 50 mm²
 
N (100%): 50 mm²
 
G (interne): 50 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 58 mm
Poids
12 kg/m
Modèle
BRC04
Courant nominal
400 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 178,0 μΩ/m
 
Résistance R80: 220,0 μΩ/m
 
Résistance X50: 129,5 μΩ/m
 
Impédance Z50: 255,3 μΩ/m
 
Résistance X60: 155,4 μΩ/m
 
Impédance Z60: 269,3 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 72,5 mm²
 
N (100%): 72,5 mm²
 
G (interne): 72,5 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 58 mm
Poids
13 kg/m
Modèle
BRC06
Courant nominal
600 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 117,8 μΩ/m
 
Résistance R80: 145,6 μΩ/m
 
Résistance X50: 87,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 170,0 μΩ/m
 
Résistance X60: 105,3 μΩ/m
 
Impédance Z60: 179,7 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 145 mm²
 
N (100%): 145 mm²
 
G (interne): 72,5 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 58 mm
Poids
15 kg/m
Modèle
BRC08
Courant nominal
800 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 74,6 μΩ/m
 
Résistance R80: 92,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 67,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 114,4 μΩ/m
 
Résistance X60: 81,3 μΩ/m
 
Impédance Z60: 122,9 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 232 mm²
 
N (100%): 232 mm²
 
G (interne): 116 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 73 mm
Poids
23 kg/m
Modèle
BRC10
Courant nominal
1000 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 55,8 μΩ/m
 
Résistance R80: 69,0 μΩ/m
 
Résistance X50: 49,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 85,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 59,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 91,3 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 307,4 mm²
 
N (100%): 307,4 mm²
 
G (interne): 153,7 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 86 mm
Poids
32 kg/m
Modèle
BRC12
Courant nominal
1250 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 37,2 μΩ/m
 
Résistance R80: 46,0 μΩ/m
 
Résistance X50: 38,5 μΩ/m
 
Impédance Z50: 60,0 μΩ/m
 
Résistance X60: 46,2 μΩ/m
 
Impédance Z60: 65,2 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 464 mm²
 
N (100%): 464 mm²
 
G (interne): 232 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 113 mm
Poids
46 kg/m
Modèle
BRC16
Courant nominal
1600 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 24,6 μΩ/m
 
Résistance R80: 30,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 25,5 μΩ/m
 
Impédance Z50: 39,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 30,6 μΩ/m
 
Impédance Z60: 43,1 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 696 mm²
 
N (100%): 696 mm²
 
G (interne): 348 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 153 mm
Poids
59 kg/m
Modèle
BRC20
Courant nominal
2000 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 18,8 μΩ/m
 
Résistance R80: 23,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 20,1 μΩ/m
 
Impédance Z50: 30,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 24,1 μΩ/m
 
Impédance Z60: 33,5 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 928 mm²
 
N (100%): 928 mm²
 
G (interne): 464 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 193 mm
Poids
65 kg/m
ALUMINUM
 
Modèle
BRA02
Courant nominal
250 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 312,0 μΩ/m
 
Résistance R80: 385,6 μΩ/m
 
Résistance X50: 150,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 413,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 180,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 425,5 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 100 mm²
 
N (100%): 100 mm²
 
G (interne): 50 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 58 mm
Poids
11 kg/m
Modèle
BRA04
Courant nominal
400 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 213,0 μΩ/m
 
Résistance R80: 263,2 μΩ/m
 
Résistance X50: 138,1 μΩ/m
 
Impédance Z50: 297,2 μΩ/m
 
Résistance X60: 165,7 μΩ/m
 
Impédance Z60: 311,0 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 145 mm²
 
N (100%): 145 mm²
 
G (interne): 72.5 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 58 mm
Poids
12 kg/m
Modèle
BRA06
Courant nominal
600 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 122,0 μΩ/m
 
Résistance R80: 150,8 μΩ/m
 
Résistance X50: 100,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 180,9 μΩ/m
 
Résistance X60: 120,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 192,7 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 232 mm²
 
N (100%): 232 mm²
 
G (interne): 116 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 73 mm
Poids
14 kg/m
Modèle
BRA08
Courant nominal
800 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 93,5 μΩ/m
 
Résistance R80: 115,5 μΩ/m
 
Résistance X50: 59,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 130,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 71,7 μΩ/m
 
Impédance Z60: 136,0 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 307,4 mm²
 
N (100%): 307,4 mm²
 
G (interne): 153,7 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 86 mm
Poids
21 kg/m
Modèle
BRA10
Courant nominal
1000 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 62,6 μΩ/m
 
Résistance R80: 77,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 46,7 μΩ/m
 
Impédance Z50: 90,3 μΩ/m
 
Résistance X60: 56,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 95,5 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 464 mm²
 
N (100%): 464 mm²
 
G (interne): 232 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 113 mm
Poids
30 kg/m
Modèle
BRA12
Courant nominal
1250 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 49,7 μΩ/m
 
Résistance R80: 61,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 40,8 μΩ/m
 
Impédance Z50: 73,8 μΩ/m
 
Résistance X60: 49,0 μΩ/m
 
Impédance Z60: 78,6 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 580 mm²
 
N (100%): 580 mm²
 
G (interne): 290 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 133 mm
Poids
42 kg/m
Modèle
BRA16
Courant nominal
1600 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 41,8 μΩ/m
 
Résistance R80: 51,7 μΩ/m
 
Résistance X50: 32,7 μΩ/m
 
Impédance Z50: 61,1 μΩ/m
 
Résistance X60: 39,2 μΩ/m
 
Impédance Z60: 64,8 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 928 mm²
 
N (100%): 928 mm²
 
G (interne): 464 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 193 mm
Poids
55 kg/m
Modèle
BRA20
Courant nominal
2000 A
Valeurs d’impédance*
Résistance R20: 25,4 μΩ/m
 
Résistance R80: 31,4 μΩ/m
 
Résistance X50: 19,0 μΩ/m
 
Impédance Z50: 36,7 μΩ/m
 
Résistance X60: 22,8 μΩ/m
 
Impédance Z60: 38,8 μΩ/m
Zone de section de conducteur
L1,L2,L3: 1160 mm²
 
N (100%): 1160 mm²
 
G (interne): 580 mm²
Dimensions (W x H)
117 x 233 mm
Poids
59 kg/m
* Les valeurs d’impédance sont pour un busway fonctionnant à une température de 20/85 °C.
 
Unité enfichable (série Rv)

Plug-in Unit  (Rv Series)

Indices
16 A
Modèle
Rv-A3P16
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
3 kg
Indices
32 A
Modèle
Rv-A3P32
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
3 kg
Indices
63 A
Modèle
Rv-A3P63
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
5 kg
Indices
125 A
Modèle
Rv-A3P125
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 200 mm
Indice IP
IP42
Poids
12 kg
Indices
250 A
Modèle
Rv-A3P250
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 300 mm
Indice IP
IP42
Poids
20 kg
Indices
400 A
Modèle
Rv-A3P400
Dimensions (H x D x W)
330 x 165 x 300 mm
Indice IP
IP42
Poids
26 kg
Unité enfichable (série Rh)

Plug-in Unit  (Rh Series)

Indices
16 A
Modèle
Rh-A3P16
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
3 kg
Indices
32 A
Modèle
Rh-A3P32
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
3 kg
Indices
63 A
Modèle
Rh-A3P63
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 100 mm
Indice IP
IP42
Poids
5 kg
Indices
125 A
Modèle
Rh-A3P125
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 200 mm
Indice IP
IP42
Poids
12 kg
Indices
250 A
Modèle
Rh-A3P250
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 300 mm
Indice IP
IP42
Poids
20 kg
Indices
400 A
Modèle
Rh-A3P400
Dimensions (H x D x W)
250 x 243 x 300 mm
Indice IP
IP42
Poids
26 kg
End Feed Box / End Cable Box

Busway System - BR-series - End Feed Box

Indices
250 A
Modèle
ECM-250 MCCB / ECT-250 Terminal
Dimensions (W x H x D)
ECM-250 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
 
ECT-250 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
Indice IP
IP42
Poids
ECM-250 MCCB: 17 kg
 
ECT-250 Terminal: 15 kg
Indices
400 A
Modèle
ECM-400 MCCB / ECT-400 Terminal
Dimensions (W x H x D)
ECM-400 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
 
ECT-400 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
Indice IP
IP42
Poids
ECM-400 MCCB: 19 kg
 
ECT-400 Terminal: 15 kg
Indices
630 A
Modèle
ECM-630 MCCB / ECT-630 Terminal
Dimensions (W x H x D)
ECM-630 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
 
ECT-630 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
Indice IP
IP42
Poids
ECM-630 MCCB: 20 kg
 
ECT-630 Terminal: 17 kg
Indices
800 A
Modèle
BRC086EB Terminal
Dimensions (W x H x D)
500 x 650 x 220 mm
Indice IP
IP42
Poids
35 kg
Indices
1000 A
Modèle
BRC106EB Terminal
Dimensions (W x H x D)
500 x 650 x 233 mm
Indice IP
IP42
Poids
38 kg
Indices
1250 A
Modèle
BRC126EB Terminal
Dimensions (W x H x D)
500 x 650 x 260 mm
Indice IP
IP42
Poids
45 kg
Indices
1600 A
Modèle
BRC166EB Terminal
Dimensions (W x H x D)
500 x 650 x 300 mm
Indice IP
IP42
Poids
55 kg
Indices
2000 A
Modèle
BRC206EB Terminal
Dimensions (W x H x D)
500 x 650 x 340 mm
Indice IP
IP42
Poids
65 kg