Systèmes de Busway - Série BR, 250-2000 A

Avantages Pour Les Clients

Busway system - BR 250A-1600A - Benefit: Safe

Sécurisé
Le niveau de protection IP55 assure la résistance à l’eau et est donc étanche à la poussière. Le busway reste hautement fiable, même dans des conditions environnementales rudes, comme en cas d’humidité élevée et d’eau de ruissellement. Delta a pris en compte tous les aspects de la conception des structures.

  • Installation : Des designs soignés à toute épreuve sont disponibles pour chaque étape d'installation
  • Fonctionnement : Conception sans outil pour que les utilisateurs puissent facilement installer des unités enfichables
  • Conforme à CEI 61439 / UL 857
 
Busway system - BR 250A-1600A - Benefit: Reliable

Fiable
La structure du busway est un carter en aluminium. Le busway adopte une technologie de résine époxy moulée qui est remplie et moulée en une seule pièce. Voici quelques-uns des avantages :

  • Réduction des risques par rapport à la structure plus imposante pendant le levage et le montage sur des sites de centre de données
  • La technologie de blindage garantit un séquençage optimal du conducteur. Les matières composites intégrées réduisent fortement la CEM et les interférences avec les appareils de précision
  • Aucune maintenance n’est requise
 
Busway system - BR 250A-1600A - Benefit: Efficient

Efficace
La conception et l’installation du produit utilisent de nombreux plug-ins et concepts de conception modulaire et sont faciles à utiliser pendant les phases d'installation, de fonctionnement et d’expansion. Les avantages de la conception modulaire et du plug-in continu sont :

  • Aucune limitation par l’espace ou l’emplacement, le busway peut être conçu efficacement et être installé sans technicien professionnel
  • L'unité enfichable adopte une conception modulaire pouvant évoluer simplement et rapidement
  • Les clients peuvent gagner du temps d'attente de matériaux s'il y a le moindre changement dans la conception
  • Les utilisateurs peuvent gagner du temps et de l’argent lors de l’installation, de l’expansion et de la modification